メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートHVACマスタアクチュエータ

概要

説明

マスタアクチュエータユニットは、HVACシステムの中央制御ハブとして機能し、スレーブアクチュエータユニットのすべての機能を実行しながら、追加の機能を提供します。 屋内外のセンサユニットやスレーブアクチュエータユニットからデータを収集し、IPゲートウェイが実装されている場合はインターネットから気象情報を収集できます。 このユニットは、アルゴリズムまたは高度な組み込みAIテクノロジを使用して、流れの方向や温度など、各スレーブアクチュエータの設定値を計算および決定します。 これらのセットポイントは、各スレーブアクチュエータとマスタユニットに提供され、Bluetooth® またはWebインタフェースを介してミラーリングできるローカルグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

さらに、リアルタイムクロック(RTC)を管理して、システム全体の曜日、時刻、または休日に基づいて動作モードを同期します。 システムの観点からは、マスタアクチュエータとスレーブアクチュエータは同じハードウェアとソフトウェアを共有し、マスタは特定のデバイスではなく役割として機能します。 この設計により、単一障害点が防止され、必要に応じて別のスレーブアクチュエータがマスタの役割を引き受けることができますが、システム内でアクティブにできるのは常に1つのマスタのみです。

システムの利点 :

  • MCUはBluetooth 5メッシュ通信を可能にし、他のデバイスとのシームレスな接続を実現します。
  • マスタアクチュエータには、HTTPSやMQTTなどの安全な通信プロトコルを使用して、イントラネット/インターネットアクセス用の統合ゲートウェイをオプションで含めることができます。
  • Wi-Fi(IEEE 802.11)、ThreadまたはZigbee(IEEE 802.15.4)、イーサネット(IEEE 802.3)、LTE-M/NB-IoT、LoRaWAN®など、地域の可用性と要件に応じて、複数の接続テクノロジをサポートします。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Master Fan Control BoardMaster Fan Control BoardMaster Fan Control BoardSheet.430AntennaSheet.423Sheet.424Sheet.425Sheet.426Sheet.427Connector Line.429Connector Line.411Horizontal Wire BundleCommunication Lines B.795222Connector Line.406Connector Line.390Connector Line.391Connector Line.392Connector Line.385Connector Line.382Connector dotted line.366Connector dotted line.367Connector dotted line.369Connector dotted line.370Connector dotted line.371Ext. Supply e.g. 24VExt. Supply e.g. 24VExt. Supply e.g. 24VEU079EU079EU079Connector LineConnector Line.326Connector Line.327Vertical Wire BundleLabel Text 10pt.104622Sheet.331Vertical Wire Bundle.332Label Text 10pt.104622Sheet.334Vertical Wire Bundle.335Label Text 10pt.104622Sheet.337Connector Line.339Connector Line.340MotorSheet.342Sheet.343MMConnector Line.344LV BLDC MotorLV BLDC MotorLV BLDC MotorVertical Wire Bundle.346333Sheet.348Vertical Wire Bundle.349333Sheet.351Connector Line.352Connector ArrowConnector dotted arrowLV DC SupplyLV DC SupplyLV DC SupplyConnector dotted lineConnector Line.386Connector Line.387Connector 1.160Connector 1.160.389Vertical Wire Bundle.393222Sheet.395Vertical Wire Bundle.396 222Sheet.398Vertical Wire Bundle.399222Sheet.401Connector Line.402Connector 1.160.40312V12V12V3V33V33V3Connector Line.409Connector 1.160.410Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorBuck-RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorLow Pass FilterLow Pass FilterLow Pass FilterHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverLCDLCDLCDCap Touch SensorsCap Touch SensorsCap Touch SensorsEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYWi-Fi, LTE-M/NB-IoT, LoRa, etc.Wi-Fi, LoRa, LTE-M/NB-IoT, etc.Wi-Fi, LoRa,LTE-M/NB-IoT, etc.Flow SensorFlow SensorFlow SensorHall SensorHall SensorHall SensorMOSFET Bank x6MOSFET Bank x6MOSFETBank x6Sheet.415MicrocontrollerMCUMCULCD I/FLCD I/FLCD I/FCap TouchCap TouchCap TouchEthernetEthernetEthernetSerial I/FSerial I/FSerial I/FFlow Sensor I/F or ADCFlow Sensor I/F or ADCFlow Sensor I/F or ADCSCISCISCIPWM x6PWM x6PWM x6ADC x3ADC x3ADC x3VDDVDDVDDConnector Line.416Connector 1.160.417Vertical Wire Bundle.418333Sheet.420Sheet.433MCUMCUMCUSCISCISCIVDDVDDVDDBLE5 PHYBLE5 PHYBLE5 PHY
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。