新製品
NEW 

RAA278831 アクティブ
車載HUDシステム向けASIL B対応映像診断ICNEW 

RX14T アクティブ
モータ制御向け 48MHz エントリーレベル 128KBフラッシュ内蔵 32ビットマイクロコントローラNEW 

RRW22125 アクティブ
25W~45W AC/DCデジタルSSRフライバックSiP(700V 480mΩ GaN FET内蔵)NEW 

RA0E3 アクティブ
32MHz Arm Cortex-M23 16KBフラッシュ搭載エントリーレベルの超低消費電力汎用マイクロコントローラNEW 

TP70H135G4PLSGB アクティブ
700V 135mΩ 高耐圧 GaN FET(PQFN 8×8 業界標準パッケージ)NEW 

PTX205R アクティブ
IoT向け リーダー/カードエミュレーション対応 フレキシブルNFCコントローラNEW 

RV1S9992A アクティブ
4A出力電流、ゲート駆動、LSDIP 8ピン、15mm沿面距離オプトカプラNEW 

iW3701 アクティブ
高力率・低THD対応の デジタル2段コンボ(PFC+降圧)コントローラ(産業用調光照明ソリューション向け、250W対応)NEW 

RRA79044 アクティブ
クアッド、超低消費電力、RRIO、オペアンプNEW 

ISL28233A アクティブ
デュアルマイクロパワー、高精度オペアンプ