メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2種類のUVLO(Under Voltage Lock Out)特性を備えた製品ラインアップ
    • RV1S9991A:VUVLO = 最大9.6V
    • RV1S9992A:VUVLO = 最大13.4V
  • 長い沿面距離(最小15mm、 LSDIP8パッケージ)
  • ピーク出力電流(最大4A)
  • 高速スイッチング(tPLH、tPHL = 最大95ns)
  • パルス幅歪み(|tPLH-tPHL| = 最大35ns)
  • 高いコモンモード過渡耐性(|CMH|、|CML| = 100kV/μs以上)
  • 動作周囲温度(最大125°C)
  • 高い入出力間絶縁耐圧 (BV = 7500Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    • RV1S9991ACCSP-10Yx#KC0:1000個/リール
    • RV1S9992ACCSP-10Yx#KC0:1000個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 安全規格
    • UL:UL1577、Double protection
    • VDE:DIN EN IEC 60747-5-5、DIN EN IEC 62368-1、強化絶縁(オプション対応いたします)

説明

RV1S9991AおよびRV1S9992Aは、入力側にAlGaAs LEDを、出力側にフォトダイオードと信号処理回路およびパワーMOSFETを同一チップ上に集積した光アイソレータ(フォトカプラ)です。 本製品は、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)、高速スイッチング、および最大動作温度TA = 125°Cの高温動作に特化して設計されています。 また、IGBT、GaN FET、SiC FET、およびSiパワーMOSFETのゲート駆動に適しています。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)4
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)7500
Temp. Range (°C)-40 to +125
DC IFLH max. (mA)8
SW tPLH, tPHL max. (ns)95
SW PWD max. (ns)35
SW PDD max. (ns)35
CMTI min. (kV/µs)100
UVLOYes
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)15
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LSDIP6.7 x 13.8 x 3.9581.27

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LSDIP chip package with 8 lead count.
画像
画像
画像
RV1S9992APS9905RV1S9991ARV1S9994A
Channels (#)1111
Pkg. TypeLSDIP-LSDIP8LSDIP8
Isolation Voltage (Vrms)7500750075007500
Supply Voltage10 - 3015 - 3010 - 3010 - 30
VCC-VEE (Max) (V)35353535
Peak Output Current IPK (A)4.02.54.010
SW tPLH, tPHL max. (ns)951509595
CMTI min. (kV/µs)10025100100

適用されたフィルター