メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

アナログ半導体

センサ入力からシステム出力まで、ルネサスは業界屈指のアナログ半導体ラインアップを提供し、エッジからクラウドに至るインテリジェントシステムを支えています。 アンプ、データコンバータ、センサ信号調整、オーディオ/ビデオ、メモリ、インタフェース、プログラマブルロジック、電源関連のアナログ技術まで幅広く取りそろえ、現実世界の信号を確実に「検出」「処理」「記憶」「制御」できるようにします。 ルネサスは、あらゆる段階で信頼できるパートナーです。

ルネサスのアナログ製品ラインアップは、センサおよび信号調整から、オペアンプ、フォトカプラ、アイソレータ、インタフェース、メモリ、ロジック・デバイスといった標準製品まで、信号チェーン全体をカバーし、実世界の信号の検出と調整を可能にします。 機能安全の考え方とASIL-D対応を組み込むことで、最高レベルの機能安全性と信頼性で、実世界の信号を検出・調整できるようにします。 構成可能なGreenPAK™ミックスドシグナルICから低消費電力ForgeFPGA™デバイスまでのプログラマブルロジックにより、システム統合、カスタマイズ性、そして市場投入までの期間短縮を実現します。 RCD、PMIC、データバッファ、SPDハブなどのメモリインタフェース製品により、高帯域かつ低レイテンシのメモリ・サブシステムを実現し、次世代AIサーバおよびデータセンタを支えます。 従来の用途にとどまらず、宇宙および過酷環境向けソリューションも提供し、極限環境や長期ミッションを想定して設計されたアナログ性能を実現します。

物理信号をインテリジェントな動作へ

ルネサスのアナログソリューションは、圧力、力、トルク、重量、位置、電流、温度といった現実世界の物理量を、クリーンで信頼性の高いデータへと変換します。これにより、エッジAI、ロボティクス、オートメーション、モータ制御、EV、スマートインフラなど、精度と信頼性が最も求められる分野を支えます。

AIインフラ向けメモリ帯域の拡大

ルネサスのメモリインタフェースソリューションは、RCDやデータバッファからPMIC、SPDハブまで幅広く提供しており、高帯域・大容量のDDR5メモリサブシステムを実現します。これにより、次世代AIサーバおよびハイパースケールデータセンタを支えます。

信号チェーン全体をカバーするエンドツーエンドのアナログ対応

信号チェーン全体にわたって、エンドツーエンドのアナログおよびミックスドシグナル領域を包括的に提供する信頼できるパートナーとして、ルネサスのアナログソリューションは、エッジからデータセンタまで、現実世界の信号をインテリジェントな動作へとつなげます。

技術と市場を横断してアナログのイノベーションを提供

エッジA

エッジAI

エッジAIはアナログ技術から始まります。 ルネサスのアナログソリューションは、実世界の信号を取り込み、信号調整し、変換することで、データが生成される場所でインテリジェントシステムが高速かつ高精度に応答できるようにします。 センサ、アンプ、データコンバータから、プログラマブルなGreenPAKおよびForgeFPGAデバイスまで幅広いラインアップにより、ソフトウェア処理の前段でエッジAIの推論と意思決定を支える低レイテンシ・低消費電力の信号経路を実現します。

illustration featuring artificial intelligence chip on high-tech motherboard depicting digital transformation and innovation concepts.
AI chip on Motherboard
キーテクノロジー
人工知能(AI)
ルネサスの幅広いソリューションスタックが、AI/機械学習(AI/ML)開発を支援します。 ルネサスは、MCU、MPU、センサー、ワイヤレス接続ICからソフトウェア、開発ツールまでを包括的に提供し、IoTエコシステム全体にわたるシームレスな統合を実現します。
カメラ
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
ビルディングオートメーション
高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ
Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。

ロボティクス

ロボティクス

最先端のロボティクスには、高精度なセンシング、決定論的制御、そして信頼性の高い信号品質が求められます。 ルネサスのアナログ技術は、知覚と動作のための堅牢な基盤を提供し、高精度センシング、低ノイズ増幅、高速データ変換、耐性の高い信号ルーティングを組み合わせて実現します。 さらに、構成可能なミックスドシグナルロジック、インタフェース、メモリにより、設計者は変化する現実世界の環境でも安全・効率的かつ高い応答性で動作する複雑なロボットシステムを統合できます。

Self-driving mobile robot on urban street.
Mobile Delivery Robot
産業用機器
ロボティクス
Renesasのロボティクスソリューションは、高性能MCU/MPU、AIビジョン、モーター制御を統合し、産業用ロボット、サービスロボット、家庭用ロボットに対応します。低レイテンシー(低遅延)、高い安全性、優れたエネルギー効率を実現します。
ロボティクス
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ

オートメーション

オートメーション

産業およびビルディングオートメーションには、高精度、高信頼性、そして連続稼働が求められます。 ルネサスのアナログラインアップは、工場およびプロセス・オートメーションに必要な信号忠実度と堅牢性を提供し、センサ、アンプ、データコンバータ、絶縁、インタフェースソリューションまで幅広くカバーしています。 信号の取得、調整、制御を簡素化するとともに部品点数を削減することで、過酷な産業環境でも拡張性と適応性を備え、安定して動作するオートメーションシステムの構築に貢献します。

A modern factory floor with a row of white robotic arms working on a conveyor belt.
White Industrial Robotic Arms
産業用機器
産業オートメーション
ルネサスの産業オートメーション統合ソリューションは、HMIや産業用コントローラから通信、試験・測定まであらゆる要素を網羅しています。高性能MCU・MPUとエッジAI、モータドライブ技術を統合することで、インダストリー4.0時代に求められる高効率で安全かつスマートな生産現場を実現します。
産業用機器
ビルディングオートメーション
ルネサスの統合ビルオートメーション・ソリューションは、空調(HVAC)・照明・ビルセキュリティ・HMI・産業用通信のすべてを網羅しています。MCUにエッジAIと無線接続技術を組み合わせることで、ビル設備をスマートに制御し、省エネルギーかつ安全な建物運用を実現します。

モータ制御

モータ制御

高効率なモータ制御には、正確な計測と高速フィードバックが不可欠です。 ルネサスは、高精度な電流・位置センシング、精密アンプ、高分解能データコンバータ、信頼性の高い信号スイッチングにより、モータ駆動システムを支えます。 さらに、インタフェース、メモリ、プログラマブルなミックスドシグナルソリューションと組み合わせることで、産業機器、車載、民生向けの幅広いモータ用途において、スムーズな動作、高効率化、信頼性の高い保護機能を実現します。

Electric motors on tanks for mixing liquids in beverage production factory.
Electric Motor Drives in Beverage Factory
キーテクノロジー
モータ制御
ルネサスエレクトロニクスは、ブラシレスDCモータ(BLDC)または永久磁石同期モータ(PMSM)、ステッピングモータ設計システムなど、包括的にモータ制御ソリューションを提供しています。使いやすいハードウェア、ソフトウェア、高度なモータ制御キットにより、さまざまなモータタイプを包括的にサポートし、開発を迅速化します。
電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。
スマート家電
自動ワインボトルオープナー
この自動ワインボトルオープナーは、外部部品なしでギアモーターを制御できるGreenPAKデバイスを備えています。

電気自動車

電気自動車(EV)

電気自動車(EV)では、安全性、効率、制御性能を確保するうえでアナログ性能が重要です。 ルネサスは、バッテリ監視、電源管理、センシング、絶縁、信号ルーティング向けに、車載グレードのアナログソリューションを提供しています。 アンプやデータコンバータから、インタフェース、メモリ、ロジックまで幅広いラインアップにより、要求の厳しい車載環境でも高信頼性、高精度計測、長期運用を実現するスケーラブルなEVアーキテクチャを支えます。

EV charger installed on garage wall and electric car in the background
Wall installed EV Charger and Car
電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)
2輪EV車用500Wオンボードバッテリチャージャ
GaN FETとMCUを搭載した高効率AC/DCバッテリチャージャで、CAN通信とバッテリ状態監視を実現します。
電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
自動車
電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)
ルネサスの ASIL 対応プラットフォームによる EVおよびHEV 向けソリューションをご紹介します。 MCU、PMIC、パワーデバイスを組み合わせることで、トラクションインバータ、充電器、急速充電、バッテリーマネジメントなどの用途をサポートします。

スマートインフラ

スマートインフラ

スマートインフラは、過酷な環境や遠隔地、ミッションクリティカルな条件下でも、継続的に稼働することが求められます。 ルネサスは、高精度センサ、アナログ信号調整、スイッチ、インターフェース、メモリなどを含む、監視・接続・制御向けの耐久性に優れたソリューションを提供します。 さらに、極限環境向けに設計された宇宙・過酷環境対応製品により、スマートシティから宇宙用途まで、長期にわたり安定した性能を発揮するインフラシステムを支えます。

Starliner spaceship in space.
Starliner Spaceship
コネクテッドホーム&エンタテイメント
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。
スマート家電
スマートワイヤレス壁掛け時計
コンパクトで低コストのクロック設計により、桁数のスムーズな移行と明るさの自動調整が可能です。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー:Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs
PDF744 KBR34WP0005EU0100 Rev.1.002026年5月11日

アナログイノベーションの次なる時代を切り拓く

ルネサスのアナログ事業責任者Peter Jenkinsが、幅広い製品ポートフォリオ、柔軟に構成可能な技術、そして充実した設計支援を通じて、お客様の次世代システム開発をどのように支援しているかを紹介します。

記事を読む
Peter Jenkins headshot.

ビデオ

ニュース&ブログ

ブログ
2026年10月8日
誘導型位置検知:ソフトウェア定義車両(SDV)の安全基盤
ニュース
2026年9月24日
GreenPAKを拡充し、超小型WLCSPパッケージ採用のマルチタイムプログラマブル対応「SLG46801」を提供開始
ニュース
2026年8月27日
ルネサス、北京にフィジカルAI&ロボティクスラボを開設し、次世代ロボティクスのイノベーションを加速
ブログ
2026年8月7日
新アナログ責任者が語る、幅広い技術力と設計支援の強み
ニュース
2026年7月30日
次世代AIおよびHPC向けにDDR5メモリ性能を16,000MT/sまで向上する第3世代MRDIMM用メモリインタフェースチップセットを発表
ブログ
2026年7月13日
インテリジェントエッジからフィジカルAIへ:なぜヒューマノイドロボットがルネサスの次のチャンスなのか
ブログ
2026年5月29日
ロボティクスにおける器用さ:助けとなる手
ブログ
2026年5月7日
AIはあらゆる分野に浸透し―アナログは深層へ
ニュース
2026年4月1日
NASAの有人月探査ミッション「アルテミス2」に、ルネサスの耐放射線ICが採用
ブログ
2025年12月17日
車載用誘導型位置センサを用いたX-by-Wireおよびモータ制御アプリケーションの未来を拓く
ニュース
2025年11月12日
DDR5サーバ用メモリモジュール向けに、データ転送速度9600MT/sの第6世代レジスタードクロックドライバを提供開始
ブログ
2025年3月6日
高速データセンタを支えるDRAMメモリインタフェース
ブログ
2025年2月21日
扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)とハンズオフ検出による安全性の向上

サポート

Icon showing question mark speech bubbles illustration, indicating question-answer exchange for FAQs.
ナレッジベース
ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
Icon showing speech bubbles and human figure illustration, indicating discussion in a community forum.
サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。