メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広い電源電圧範囲:1.2Vまで対応
  • 超低入力バイアス電流:1pA(標準値)
  • 低自己消費電流:10µA/ch
  • 低統合ノイズ:5.5µVP-P(0.1Hz~10Hz)
  • レール・ツー・レール入力/出力機能
  • 利得帯域幅製品:350kHz
  • 低入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 統合型RFI/EMI入力フィルタリング
  • 位相反転のないユニティゲイン安定性
  • 動作温度範囲:-40℃~125°C

説明

RRA79044クアッド超低電圧オペアンプは、様々な要求の厳しいアプリケーションにおいて卓越した性能と効率を実現します。このオペアンプは、広い電圧範囲1.2V~5.5Vでシームレスに動作し、レール・ツー・レール入力および出力特性を備えています。電力消費に敏感なアプリケーション向けに特別に設計されたRRA79044は、わずか10µA(標準値)という極めて低い待機電流により、消費電力を大幅に削減します。供給電圧がわずか1.2Vの低電圧でも確実に動作する能力により、電力効率を重視するアプリケーション向け業界をリードするソリューションの一つとして位置づけられています。すべてのデバイスは-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Bandwidth (MHz)0.35
Offset Voltage (Max) (mV)2.15
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)89
PSRR (db)94
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.2 - 5.5
IS per Amp (mA)0.013
Noise VN (nV/√Hz)70
Single Supply Voltage Range (V)1.2 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.2
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.15
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.013
Qualification LevelIndustrial

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN8.7 x 3.9 x 0.0014—
TSSOP5.0 x 4.4 x 0.90140.7

製品比較

RRA79044ISL28413RRA78640ISL28433ARRA79004
Single Supply Voltage Range1.2 - 5.51.8 - 5.51.5 - 5.5, 1.8 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.5
Bandwidth (MHz)0.352100.341
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.1552.15-1.6
IBIAS (nA)0.0010.0030.00660.0370.005
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.013-0.52-0.078

アプリケーション

  • スマートで接続されたIoTデバイス
  • 高度なウェアラブル技術
  • 携帯型および個人用電子機器
  • ビルディングオートメーション
  • 環境センサ
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
RRA79044-SKHActiveAvailable2036 Mar在庫ありTSSOPReel1
RRA79044-SLHActiveAvailable2036 Mar在庫ありSOICNReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。