メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ビデオ入力
    • 各チャネル最大150MHzのシングルチャネルOpenLDI入力を2系統サポート
    • デュアルチャネルモード入力をサポート(各チャネル75MHz、合計150MHz)
  • TFTパネル出力
    • 各チャネル最大104MHzのデュアルOpenLDI出力
    • デュアルチャネルモード出力をサポート(各チャネル75MHz、合計150MHz)
  • フォントベースOSD
  • SPIフラッシュベースOSD:最大142MHz SPIクロック対応
  • Quad SPIフラッシュインターフェースによるSPI-OSDおよび高速ブート時レジスタプログラミング
  • 画像処理機能
    • 輝度、コントラスト、彩度、色相、シャープネスの調整
    • 入力映像およびグラフィックスのクロッピング機能
    • RGB独立ゲイン/オフセット制御
    • 色ごとに設定可能な10ビットガンマ補正
  • クロック生成
    • 各ビデオパイプラインにスプレッドスペクトラムPLLを内蔵
    • 変調周波数および拡散幅を設定可能
  • 機能安全(ISO 26262)ASIL B
    • 映像タイミングおよびコンテンツ監視(ちらつき・フリーズ検出)
    • CRCによるI²C/SPIコントローラインターフェース保護機能
    • すべての入力/出力/内部クロックの監視機能
  • 1.2V内部動作
  • 27MHz単一水晶発振子対応
  • AEC-Q100 Grade 2準拠
  • パッケージ:72ピンSCQFN(10mm × 10mm)

説明

RAA278831は、ISO 26262 ASIL B機能安全設計に対応した車載ヘッドアップディスプレイ(HUD)向けの高集積LCDビデオプロセッサです。HUDシステムの設計に必要な多彩な機能を高度に統合しています。 本デバイスは、2系統のLVDS OpenLDI入力インターフェース、独立した2つのビデオパイプライン、フォントベースOSDおよびビットマップ方式SPI-OSDを含む柔軟なオンスクリーンディスプレイ(OSD)機能、QSPIフラッシュインターフェース、およびデュアルチャネルLVDS OpenLDIパネル出力インターフェースを搭載しています。 RAA278831は、最大水平解像度2560および最大150MHzのピクセルクロック入力に対応しています。 また、映像処理機能として、映像反転、画質調整・補正、10ビットガンマ補正、ディザ処理などを搭載し、優れた表示品質を実現します。 さらに、入力映像のちらつき、フリーズ、映像データの破損を検出する映像診断機能を備えています。 豊富な機能、高い柔軟性、およびISO 26262 ASIL B機能安全設計への対応により、RAA278831は厳しい安全要件に対応する車載LCDディスプレイアプリケーションに適したソリューションです。 本製品は、露出サーマルパッド付き72ピンSCQFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
CVBS InputNo
S-Video InputNo
YPbPr InputNo
SCART InputNo
Digital RGB/Y CbCr InputNo
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
Color EnhancementYes
PIPNo
OSD TypeFont / SPI bitmap
OSD Font RAM512
External OSDNo
CCFL/LED ControllerNo
Dual View OutputNo
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
Memory SupportNo
MIPI-CSI2 inputNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette, 17 Colors / 16-bit Pallette
TCON OutputNo
Touch-screen ControllerNo
TTL OutputNo
ISO 26262 (Functional Safety)ASIL B
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SCQFN10.0 x 10.0 x 0.85720.5

アプリケーション

  • 車載ディスプレイシステム
  • ヘッドアップディスプレイ(HUD)
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • ARヘッドアップディスプレイ(AR-HUD)

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。