メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 700V 480mΩ SuperGaN FETを内蔵
  • JEDEC認定済みGaN技術
  • 一般的な25W~65Wクラス以上のアダプタ設計においてスタンバイ消費電力75mW未満
  • システムコスト低減に貢献する単層PCBレイアウトに対応
  • RapidCharge™および固定電圧設計向けに、TL431およびサードパーティ製二次側コントローラに対応
  • 適応マルチモード制御(MMC)動作:PWM、PFM、バーストモード
  • QRおよびCCM動作に対応
  • 効率向上と可聴ノイズの排除
  • 小型化・高効率化・EMI性能最適化を実現
  • 補助巻線電圧の正負両極性センシングにより、EMIを改善しトランス設計を簡素化
  • 最大270kHzのスイッチング周波数に対応
  • 内蔵保護機能:入力電圧低下/復帰検出、出力短絡、出力過電圧、フォトカプラ故障など
  • ユーザ調整可能な内部OTPしきい値

説明

RRW22125は、700V SuperGaN® FETと高性能なAC/DC一次側デジタルフライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品であり、二次側制御(SSR)に対応しています。 25W~45Wクラスのアダプタ向けに設計されており、TL431シャントレギュレータおよびサードパーティ製二次側コントローラとの組み合わせによる動作をサポートし、幅広い電源アプリケーションに対応します。

本デバイスは固定周波数準共振(QR)モードで動作し、PWM(パルス幅変調)、PFM(パルス周波数変調)、バーストモードを含む適応マルチモード制御(MMC)を採用しています。 この制御アーキテクチャにより、効率向上、EMI低減、および負荷条件の変動にわたる可聴ノイズの排除を実現します。

TL431またはその他の二次側コントローラと組み合わせることで、RRW22125は高精度な定電圧(CV)制御、高速な動的負荷応答を実現し、一般的な高出力設計においてスタンバイ消費電力を75mW未満に抑えることができます。 さらに、内蔵保護機能と補助巻線電圧の正負両極性センシングにより、トランス設計を簡素化し、EMI性能を向上させるとともに、システムコストの低減に貢献します。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
UVLO Rising (V)15.3
UVLO Falling (V)7.5
VBIAS (Max) (V)42
PWMs (#)1
Output Power Max (W)45
Switching Frequency (KHz)70 - 270
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesSuperGaN Integrated
Simulation Model AvailableNo
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN8x88 x 8 x 0.85220.85

製品比較

RRW22125RRW22121RRW22122
Control ModePeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCMPeak Current Mode DCM/CCM
Output Power Max (W)4510065
PWMs (#)111

アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、電動工具、携帯機器向け急速充電AC/DCアダプタ
  • TV、ネットワーク機器、家電、補助電源向け電源
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Control ModeSwitching Frequency (KHz)VBIAS (Max) (V)Temp. Range (°C)
RRW22125-153ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFN1u | $1.1822#Tape & Reel3Peak Current Mode DCM/CCM70 - 27042V-40 to +150°C