メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ スマート・コンフィグレータは、マイクロプロセッサの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。
RZファミリのマイクロプロセッサ周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。

RZファミリのユーザー向けには、上記のスマート・コンフィグレータの機能とFSP (Flexible Software Package)を含んだプラットフォームインストーラをご用意しています。以下のRZ Flexible Software Package (FSP)ページから入手しご利用ください。

RZ Flexible Software Package (FSP)

特長

  • ミドルウェア/ドライバをインポート
  • ドライバコード生成
  • 端子設定
  • Learn More

リリース情報

詳細のリリース情報は RZ Flexible Software Package (FSP) の概要-リリース情報をご参照ください。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
1件
分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 711 KB 简体中文 , English
マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるスマート・コンフィグレータのフライヤーです。スマート・コンフィグレータの特長と情報を記載しています。対応マイコンは、RL78, RX, RH850, RISC-V, RA, RZです。
1件

端子設定

GUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について確認、解決することができます。

端子設定ウィンドウ(周辺機能別表示)

画像
Pins Configuration window (displayed per peripheral module)

端子設定ウィンドウでは、使用する端子を周辺機能毎に表示し設定できます。

MCU/MPUパッケージウィンドウ

画像
MCU/MPUパッケージウィンドウ

MCU/MPUパッケージウィンドウでは、使用端子、未使用端子、および兼用機能の競合がある端子などを色別で表示、全体を確認できます。

端子競合も自動で解決

画像
rzscconflict-j

端子の競合が発生した場合は、ワンクリックで端子の割り当て先を自動変更、競合を解決します。

 

ミドルウェア/ドライバをインポート

Flexible Software Package(FSP)

画像
rzsc-import-j

スマートコンフィグレータのGUIでFSPの端子やコンポネントなどの設定が変更可能です。

 

サポートコミュニティ

  1. やっちゃうんですね(やっちゃったんですね、かな)

    こんにちは。NoMaYです。32ビットマイコンの新ファミリ、Arm Cortex-M搭載「RAファミリ」を発表、次世代IoT機器に求められる性能、セ ...

    2019年10月8日
  2. EK-RA4W1 で ガスセンサZMOD4410など使ってみた

    ... コンパイラでコンパイルできるようになっていますが、RA4W1用にCortex-M4用のライブラリを選択してコンパイルすると以 ...

    2021年3月23日
  3. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真 ...

    2017年12月2日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)

ナレッジベース

  1. e² studioのインストーラでネットワーク接続エラー

    ... を扱う場合に必要[FAQ] ダウンロード済のFITモジュールを使用する方法※ RX等でスマートコンフィグレータを使う場合 ...

  2. e² studioのFSPプロジェクトをパートナー製IDEでビルド可能なRAまたはRZスマート・コンフィグレータのプロジェクトに変換する手順

    RAまたはRZ SC v2022-07以降をインストールし、ヘルプメニューからQuick Start Guideを開き“From Existing e² studio Projects”の章をご覧ください。 適用製 ...

    2024年6月4日
  3. e² studioのFAQ集

    ... プロジェクトをパートナー製IDEでビルド可能なRAまたはRZスマート・コンフィグレータのプロジェクトに変換する ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。