特長
- Arm® Cortex®-A55(クアッドコアまたはデュアルコア)
- Arm Cortex-M33
- ディスプレイインタフェース(MIPI DSI、LVDS、またはParallel-IF)
- PCIe Gen2(1レーン)
- USB 2.0インタフェース(2チャネル)、SDインタフェース(3チャネル)
- CANインタフェース(CAN-FD)
- TSN対応ギガビットEthernet(2チャネル)
- ECC(誤り検出・訂正)対応
- LPDDR4/DDR4メモリインタフェース
- 外部バスインタフェース
- セキュアブート
- セキュアアップデート
- ハードウエア暗号IP
- 真性乱数生成器(TRNG)
- セキュアデバッグ
- Arm TrustZone®
- 改ざん検知
- BGAパッケージ(14mm × 14mm、17mm × 17mm)
- RZファミリMPU向けルネサス検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/G3SEは、IoT機器向けに設計されたマイクロプロセッサ(MPU)です。クアッドコアCPU、マイクロコントローラコア、PCIeインタフェース、およびTSN(Time-Sensitive Networking)対応ギガビットEthernetを1チップに統合しています。 低消費電力スタンバイ機能と高度なセキュリティ機能により、RZ/G3SEはIoT機器やエッジコンピューティングアプリケーションにおけるシステム全体の消費電力低減と信頼性向上に貢献します。 高度なハードウェアセキュリティ機能により、IoTエンドポイントをサイバー攻撃から保護します。 ディスプレイインタフェースを内蔵しており、ディスプレイ機能を必要とするアプリケーションに適しています。 RZ/G3SEとRZ/G3Lは完全なピン互換性を備えているため、同一のPCB設計を再利用でき、ディスプレイ搭載HMI機器からディスプレイを搭載しないIoT機器まで、幅広いアプリケーションへの展開を効率化できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 4 + Cortex-M33 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 512 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| I/O Ports | 113 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | LPDDR4-2133/DDR4-2133 (16-bit) |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1200 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | PCIe (Gen2.0 1Lane) x 1 ch |
| SCI or UART (ch) | 10 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 3 |
| CAN-FD (ch) | 3 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 3 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 17 |
| 32-Bit Timer (ch) | 9 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 1 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, ECC, SHA-1, SHA-224, SHA-256, GHASH, TRNG |
製品比較
![]() | ![]() | |
| RZ/G3SE | RZ/G3L | |
| CPU | Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 4 + Cortex-M33 x 1 | Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 4 + Cortex-M33 x 1 |
| 3D GPU | No | Arm Mali-G31 |
| Accelerator | No | Video Codec |
| Image Codec | No | H.264 |
| Pkg. Type | LFBGA | LFBGA |
アプリケーション・ブロック図
| AI搭載スマートホームセキュリティハブ エッジベースの映像解析、マルチセンサ監視、クラウド接続機能を備えたAI対応スマートホームセキュリティハブで、インテリジェントなリアルタイム脅威検知を実現 |
適用されたフィルター