メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit+ for RZ/N2Lは、RZ/N2L MPUの評価および開発用のキットです。

オンボードエミュレータを搭載しており、付属ケーブルとPCを接続するだけですぐに評価を開始することができます。またボード上にはGigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどが搭載されており、RZ/N2Lに搭載している機能評価が行えます。

特長

  • RZ/N2L MPU 225ピン (R9A07G084M04GBG) 搭載
  • Gigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどが搭載されており、RZ/N2Lの評価やユーザの製品開発が可能
  • Pmod™/Grove®/Qwiic®/mikroBUS™といった汎用インタフェースを搭載
  • 外部拡張用のピンヘッダを準備しており、自由度の高い評価が可能
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムデバッグが可能(USBケーブルはエミュレータ接続用と電源用の2種類を付属)
  • ルネサス統合開発環境e² studioとFSP for RZ/N2も使用可能

使用製品

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit+ for RZ/N2L

Renesas Starter Kit+ for RZ/N2L MPUs

RTK9RZN2L0S00000BE アクティブ
1u | $377.65参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. RZ/N2LのRSKボードでEEPROMアクセスがうまくいきません。何が原因でしょうか?

    ... EEPROMサイズに合わせたソフトウェア設定を行ってください。 [RZ/N2L RSKボード]16kbit を搭載しているボードのシリアル No.:241783 ...

    2023年2月7日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。