メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/T2Mは、RZ/T2Mの評価および開発用のキットです。オンボードエミュレータを搭載しており、付属ケーブルとPCを接続するだけですぐに評価を開始することができます。またボード上にはGigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICが豊富に搭載されており、RZT2Mの様々な機能の評価が行えます。

特長

  • RZ/T2M MPU 320ピン(R9A07G075M24GBG)搭載
  • Gigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICを搭載しているため、拡張ボード無しでRZ/T2Mの評価や開発が可能
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™といった汎用インタフェースを搭載
  • 外部拡張用のピンヘッダを準備しており、自由度の高い評価が可能
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムデバッグが可能(USBケーブルはエミュレータ接続用と電源用の2種類を付属)
  • ルネサス統合開発環境e² studioとFSP for RZ/T2も使用可能

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. RZ/T2MおよびRZ/N2LのRSKボードでEEPROMアクセスがうまくいきません。何が原因でしょうか?

    ... EEPROMサイズに合わせたソフトウェア設定を行ってください。 [RZ/T2M RSKボード]16kbit を搭載しているボードのシリアル No.:240493 ...

    2023年2月7日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。