概要
The RH850/F1K Starter Kit serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas’ 32-bit RH850/F1K microcontrollers.
特長
- Connections for on-chip debugging and flash memory programming
- Access to all microcontroller I/O pins
- User interaction through potentiometer, rotary switch, buttons, and LEDs
- Serial interface connections:
- 1x RS232
- 1x LIN
- 2x CAN-FD
- Power supply by Renesas E1 on-chip debugger or externally (12V DC input)
使用製品

サンプル&ご購入
Y-ASK-RH850F1K-V3
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
アプリケーション・ブロック図
| AHL搭載駐車支援システム HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。 |
ビデオ&トレーニング
In this video, we will show you how to use a MCAL package