Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
参考価格(米ドル)
サンプル
Special Features
GPIOs (#)
Automotive Rating
Nominal VDD
VDD2 (V)
ACMP Channels (#)
DCMP
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Pattern Generator
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Memory Type
Pkg. Dimensions (mm)
Pkg. Type
Lead Count (#)
Temp. Range (°C)
GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、4ビットI2C I/Oエキスパンダ、VDD範囲:1.71〜5.5V、12 GPIO、3 ACMP、I2C
アクティブ
—
1ku | $0.34
サンプル入手可能
—
12
—
1.71 - 5.5
—
3
—
7
17
8
16 stage
1
Conf. OSC, RC OSC
—
—
I2C
OTP
2.0 x 2.2
STQFN
14
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、拡張温度範囲、VDD範囲:2.3-5.5V、28 GPIO、4 ACMP、I2C、ASM(12ステート)、デュアル電源VDD2範囲:2.3-5.5V
アクティブ
2033年 5月
1ku | $0.80
サンプル入手可能
ASM (12 states)
28
—
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
4
—
5
—
5
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC
—
1
I2C
OTP
4.0 x 4.0
STQFN
32
-40 to +125°C
拡張温度範囲、VDD範囲:1.71~3.6V、14個のGPIO、1個のACMP、I2C、ADC(14ビット、SAR)、PGA、DAC(12ビット)、MathCore、SPIを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
2040年 4月
1ku | $0.81
サンプル入手可能
1x PWM, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), Math Core, PGA 1xさらに表示
14
—
1.71 - 3.6
—
1
1
15
31
31
6x 8-bit Shift Regs
1
LF OSC, Ring OSC
—
1
I2C, SPI
OTP
2.0 x 2.0
TQFN
16
-40 to +105°C
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、15個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
2040年 4月
1ku | $0.64
サンプル入手可能
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
15
—
2.3 - 5.5
—
6
—
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
3.0 x 3.0
STQFN
24
-40 to +105°C
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、11個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
—
1ku | $0.64
サンプル入手可能
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
11
—
2.3 - 5.5
—
6
—
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +105°C
HVPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3-5.5V、10つのGPIO、1つのACMP、I2C、2つのハーフブリッジドライバ(13.2V、2A)
アクティブ
—
1ku | $0.42
サンプル入手可能
1x H-/2x Half-Bridge, CCMP, PWM
10
—
2.3 - 5.5
3 - 13.2
1
—
3
12
10
16-stage
—
LF OSC, Ring OSC
1
—
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +85°C
Automotive GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス、非同期ステートマシン(8ステート)とデュアル電源(1.71~5.5VDDレンジ)、17個のGPIO付き
アクティブ
2045年 3月
1ku | $1.14
サンプル入手可能
ASM (8 states)
17
AEC-Q100 (Grade 1)
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
1
I2C
OTP
4.0 x 4.0
TQFN
20
-40 to +125°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
アクティブ
2038年 3月
1ku | $0.95
サンプル入手可能
ASM (8 states)
17
—
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)
アクティブ
2037年 9月
1ku | $0.51
サンプル入手可能
ASM (8 states)
18
—
1.71 - 5.5
—
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、3 ACMPs、I2C
アクティブ
2035年 7月
1ku | $0.41
サンプル入手可能
—
12
—
1.71 - 5.5
—
3
—
7
25
15
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
1
—
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、11 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
アクティブ
—
1ku | $0.42
サンプル入手可能
ASM (8 states)
11
—
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
3
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
1
—
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)
アクティブ
2036年 12月
1ku | $0.41
サンプル入手可能
ASM (8 states)
12
—
1.71 - 5.5
—
3
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
—
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C張品
アクティブ
2034年 11月
1ku | $0.46
サンプル入手可能
—
18
—
1.71 - 5.5
—
4
—
7
25
15
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +105°C
AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、15 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C
アクティブ
2039年 9月
1ku | $0.54
サンプル入手可能
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
15
—
2.3 - 5.5
—
6
—
5
16
16
6x8-bit shift registers
1
LF OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
3.0 x 3.0
STQFN
24
-40 to +85°C
アナログ機能を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、11 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C
アクティブ
—
1ku | $0.54
サンプル入手可能
2 Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
11
—
2.3 - 5.5
—
6
—
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(拡張温度範囲対応)、VDD範囲:1.71~5.5V、6 GPIO
アクティブ
2036年 7月
1ku | $0.21
サンプル入手可能
—
6
—
1.71 - 5.5
—
—
—
4
10
4
8-stage
1
RC OSC
—
—
—
OTP
1.0 x 1.2
TQFN
8
-40 to +105°C
パワーGreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.8-5.0V、5 GPIOs、I2C、High PSRR、Low Noise Multi-Output LDO IC (3 Сhannels)
アクティブ
—
1ku | $0.72
サンプル入手可能
3x LDO (1x HP 475mA; 1x HV 500mA; 1x LV/Load Switch 800mA), Remote Sense
5
—
2.8 - 5
1.2 - 5
—
—
4
8
8
—
—
Internal Oscillator (8 MHz)
—
1
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、11 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 0.95-1.98V
アクティブ
—
1ku | $0.35
サンプル入手可能
ASM (8 states)
11
—
1.71 - 5.5
0.95 - 1.98
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 0.95-1.98V
アクティブ
—
1ku | $0.42
サンプル入手可能
ASM (8 states)
17
—
1.71 - 5.5
0.95 - 1.98
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
1
1
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Special Features
Enabled
Special Features
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Automotive Rating
Enabled
Automotive Rating
Nominal VDD
Enabled
Nominal VDD
VDD2 (V)
Enabled
VDD2 (V)
ACMP Channels (#)
Enabled
ACMP Channels (#)
DCMP
Enabled
DCMP
CNT/DLY (Max) (#)
Enabled
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
Enabled
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
Enabled
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Enabled
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Enabled
Oscillator Type
Pattern Generator
Enabled
Pattern Generator
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Enabled
Interface
Memory Type
Enabled
Memory Type
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます