Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
参考価格(米ドル)
サンプル
Nominal VDD
VDD2 (V)
GPIOs (#)
Special Features
ACMP Channels (#)
DCMP
CNT/DLY (Max) (#)
Look-up Table (LUTs)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Temp. Range (°C)
Interface
Memory Type
Pkg. Dimensions (mm)
Pkg. Type
Lead Count (#)
GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、拡張温度範囲、VDD範囲:2.3-5.5V、28 GPIO、4 ACMP、I2C、ASM(12ステート)、デュアル電源VDD2範囲:2.3-5.5V
アクティブ
2033年 5月
1ku | $0.80
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
28
ASM (12 states)
4
—
5
12
5
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC
1
-40 to +125°C
I2C
OTP
4.0 x 4.0
STQFN
32
拡張温度範囲、VDD範囲:1.71~3.6V、14個のGPIO、1個のACMP、I2C、ADC(14ビット、SAR)、PGA、DAC(12ビット)、MathCore、SPIを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
2040年 4月
1ku | $0.81
サンプル入手可能
1.71 - 3.6
—
14
1x PWM, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), Math Core, PGA 1xさらに表示
1
1
15
31
31
6x 8-bit Shift Regs
1
LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C, SPI
OTP
2.0 x 2.0
TQFN
16
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、15個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
2040年 4月
1ku | $0.64
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
—
15
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
6
—
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
3.0 x 3.0
STQFN
24
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、11個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC
アクティブ
—
1ku | $0.64
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
—
11
2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
6
—
5
16
16
—
1
LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
アクティブ
2038年 3月
1ku | $0.95
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
17
ASM (8 states)
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)
アクティブ
2037年 9月
1ku | $0.51
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
18
ASM (8 states)
4
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、3 ACMPs、I2C
アクティブ
2035年 7月
1ku | $0.41
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
12
—
3
—
7
25
15
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
—
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、11 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
アクティブ
—
1ku | $0.42
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
11
ASM (8 states)
3
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
—
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)
アクティブ
2036年 12月
1ku | $0.41
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
12
ASM (8 states)
3
—
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
—
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 2.2
TQFN
14
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C張品
アクティブ
2034年 11月
1ku | $0.46
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
18
—
4
—
7
25
15
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(拡張温度範囲対応)、VDD範囲:1.71~5.5V、6 GPIO
アクティブ
2036年 7月
1ku | $0.21
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
6
—
—
—
4
10
4
8-stage
1
RC OSC
—
-40 to +105°C
—
OTP
1.0 x 1.2
TQFN
8
HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、10 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Dual Half-Bridge Driver (26.4V、3A)
アクティブ
2037年 9月
1ku | $0.68
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
4.5 - 26.4
10
1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp
2
—
5
17
15
16-stage
1
LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、6 ACMPs、ADC (8-bit、SAR)、SPI
アクティブ
2035年 5月
1ku | $0.55
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
18
2x DAC, 3x PWM, ADC (8-bit SAR)
6
3
10
26
12
2 x 16-stage
2
RC OSC, LF OSC, Ring OSC
—
-40 to +105°C
SPI
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Quad Half-Bridge Driver (13.2V、2A)
アクティブ
2035年 6月
1ku | $0.68
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
3 - 13.2
12
2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp
2
—
5
17
15
16-stage
1
LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
アクティブ
2038年 5月
1ku | $0.75
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
1.71 - 5.5
17
—
4
—
8
19
17
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
MTP
2.0 x 3.0
TQFN
20
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、4 ACMPs、I2C
アクティブ
2037年 1月
1ku | $0.44
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
—
12
—
4
—
8
23
21
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC
1
-40 to +105°C
I2C
OTP
1.6 x 2.0
TQFN
14
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Nominal VDD
Enabled
Nominal VDD
VDD2 (V)
Enabled
VDD2 (V)
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Special Features
Enabled
Special Features
ACMP Channels (#)
Enabled
ACMP Channels (#)
DCMP
Enabled
DCMP
CNT/DLY (Max) (#)
Enabled
CNT/DLY (Max) (#)
Look-up Table (LUTs)
Enabled
Look-up Table (LUTs)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
Enabled
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Enabled
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Enabled
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Interface
Enabled
Interface
Memory Type
Enabled
Memory Type
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます