メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 広い電源電圧範囲:1.2Vまで対応
  • 超低入力バイアス電流:1pA(標準値)
  • 低自己消費電流:10µA/Ch
  • 低統合ノイズ:5.5µVP-P(0.1Hz~10Hz)
  • レール・ツー・レール入力/出力機能
  • 利得帯域幅製品:350kHz
  • 低入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 統合型RFI/EMI入力フィルタリング
  • 位相反転のないユニティゲイン安定性
  • 動作温度範囲:-40℃~125°C

説明

RRA79042デュアル超低電圧オペアンプは、様々な要求の厳しいアプリケーションにおいて卓越した性能と効率を実現します。このオペアンプは、広い電圧範囲1.2V~5.5Vでシームレスに動作し、レール・ツー・レール入力および出力特性を備えています。

電力消費に敏感なアプリケーション向けに特別に設計されたRRA79042は、わずか10µA(標準値)という極めて低い待機電流により、消費電力を大幅に削減します。供給電圧がわずか1.2Vの低電圧でも確実に動作する能力により、電力効率を重視するアプリケーション向け業界をリードするソリューションの一つとして位置づけられています。

すべてのデバイスは-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)0.35
Offset Voltage (Max) (mV)2.15
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)89
PSRR (db)94
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.2 - 5.5
IS per Amp (mA)0.013
Noise VN (nV/√Hz)70
Single Supply Voltage Range (V)1.2 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.2
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1.9
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.013
Qualification LevelIndustrial

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3
TDFN2.0 x 2.0 x 0.7580.5

製品比較

画像
画像
画像
画像
RRA79042ISL28213RRA79002RRA78620
Single Supply Voltage Range1.2 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.5
Bandwidth (MHz)0.352110
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1.9-1.62.15
IBIAS (nA)0.0010.0030.0050.0066
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.013-0.0780.52

アプリケーション・ブロック図

Cost-optimized disposable CGM block diagram featuring CGM electrodes, signal conditioning, Bluetooth SoC, sensors, memory, and wireless connectivity.
持続血糖モニタ (CGM)
コスト最適化され充電可能なCGM設計で、高精度で接続性の高い血糖モニタリングを実現します。

その他アプリケーション

  • スマートで接続されたIoTデバイス
  • 高度なウェアラブル技術
  • 携帯型および個人用電子機器
  • ビルディングオートメーション
  • 環境センサ

適用されたフィルター