メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

DA14592-016FDEVKT-Uは、主にソフトウェアアプリケーション開発を目的とした、DA14592 SmartBond™システムオンチップ(SoC)用の低コストのシングルボードBluetooth®Low Energy USB開発キットです。

DA14592は256kBの組み込みFLASHを内蔵したマルチコアBluetooth 5.2 SoCです。 超低電力で動作しながら、世界最高クラスのRF性能を提供します。 DA14592はFCQFN パッケージと WLCSP パッケージのラインナップを展開しています。

このキットは低コスト開発ボードでありながら基本機能を1つのPCBに実装しています。 この費用対効果の高いUSBキットはユーザに以下の機能を提供します

  • ソフトウェア開発
  • DA14592 SDKを使用したJTAGまたはUARTによるプログラミング
  • MikroBUS™モジュール接続

特長

  • 高集積なDA14592 BluetoothスマートSoC
  • シングルボードUSB開発キット(クイックスタートガイド付き)
  • 追加のケーブルなしでPCのUSBに直接接続
  • プリロードされたファームウェア
  • 2.4GHzプリントアンテナとSMAコネクタ用スロット
  • SEGGER経由のUSB経由のJTAGおよびUARTインターフェース
  • 1 MikroBUSヘッダー
  • リセットプッシュボタン
  • 汎用LEDとボタン
  • 低コスト

使用製品

サンプル&ご購入

DA14592 USB開発キット

DA14592-016FDEVKT-U

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $44.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 ドーターボード

DA14592-01O9DB-P アクティブ

DA14592-01O9DB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、WLCSPパッケージの DA14592 Bluetooth®システムオンチップ(SoC)が実装されており、シームレスな統合が可能です。

SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 ドーターボード

DA14592-016FDB-P アクティブ

DA14592-016FDB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、FCQFNパッケージのDA14592 Bluetooth®システムオンチップ(SoC)が実装されており、シームレスな統合が可能です。

SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 SoC 開発キット Pro

DA14592-016FDEVKT-P アクティブ

DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定用として専用に設計されています。

DA14592 は、256kBのフラッシュを内蔵したデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、超低電力レベルで動作し、世界クラスのRF性能を提供します。 DA14592は、FCQFNとWLCSPの両方のパッケージで供給されます。

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。