メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL21080xxEV1Z evaluation boards are designed to measure the performance of the nano power ISL21080 voltage reference. The reference comes in a wide selection of output voltages ranging from 0.9V to 5.0V, and an initial accuracy as low as 0.2% (3.0V to 5.0V options). With a typical supply current of 500nA or less, the ISL21080 family is ideal for extending battery life while reducing cost for general purpose portable applications.

特長

  • 10μF bypass capacitor
  • 0.01μF bypass capacitor
  • 0.01µF load capacitor
  • 10µF damper capacitor
  • 2.21kΩ damper resistor
  • DNP optional load resistor
  • ISL21080 voltage reference
  • DNP damper jumper

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。