メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 240mΩ、700V GaNデバイス、PQFN 8x8産業用パッケージ
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 800Vの過渡過電圧能力
    • ツェナーダイオードによるゲート過電圧保護なしに標準的なゲートドライバでの駆動が可能
    • 2kV HBM ESD定格
  • 非常に小さなQRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

説明

TP70H300G4LSGB 700V 240mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、8x8 PQF業界標準パッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® プラットフォーム上に構築されたノーマリオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを統合し、2kVを超えるHBM ESD定格を達成します。 このデバイスは、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

パラメータ

属性
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)700
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)240
RDSON (max) (mΩ)312
Vth typ (V)2
Id max @ 25°C (A)8
Qg typ (nC)5.4
Qoss (nC)17
Ron * Qoss (FOM)4080
Ciss (Typical) (pF)487
Coss (Typical) (pF)16.3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. Type
PQFN88

アプリケーション・ブロック図

Power supply system block diagram featuring high-performance GaN FET and MOSFET devices and isolated supplies.
ベッドサイドモニタ用電源装置
信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。

その他アプリケーション

  • 民生
  • ACアダプタ
  • 低消費電力SMPS
  • 照明機器
  • POE電源

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Mounting TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
TP70H300G4LSGB-TRActiveAvailable在庫ありPQFN881ku | $0.7Tape & Reel3Surface Mount-55 to +150°CCHINAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

イベント&ウェビナー

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。