メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZSSC32xx evaluation board is a key component of select Renesas ZSSC32xx sensor signal conditioner (SSC) evaluation kits. It provides the minimum application circuitry required to evaluate compatible ZSSC32xx SSC ICs and includes a socket for mounting the device under test (DUT).

Designed for flexible development and testing, the evaluation board can be used together with the SSC communications board and optional sensor replacement board to support device configuration, calibration, and performance evaluation. The board is included with compatible evaluation kits and can also be ordered separately.

特長

  • Provides the minimum application circuit for evaluating compatible ZSSC32xx SSCs
  • Socketed design enables easy installation and replacement of devices under test (DUTs)
  • Supports device configuration, calibration, and evaluation when used with compatible evaluation kit components
  • Modular design supports flexible evaluation and development setups

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。