メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/G3評価ボードキットは、RZ/G3LおよびRZ/G3SE MPUの機能や性能を評価するために設計された評価ボードキットです。 本キットは、エントリークラスのHMIおよびIoTエッジアプリケーション向けの評価・開発プラットフォームであり、迅速に評価およびソフトウェア開発を開始できます。 対応するソフトウェアパッケージをダウンロードすることで、開発環境を迅速に構築できます。

詳細については、「RZ/G3L SMARCモジュールボードマニュアル」および「RZ SMARCシリーズキャリアボードマニュアル」をご参照ください。

特長

  • デバイス:RZ/G3L R9A08G046L46GBG
    • Cortex®-A55 x 4、Cortex-M33 x 1
    • LFBGA 400ピン(14mm角、0.5mmピッチ)
  • SMARCモジュールボード
    • LPDDR4 SDRAM:2GB × 1
    • QSPIフラッシュメモリ:16MB × 1
    • eMMC:64GB × 1
    • PMIC(RAA215300#HAA)搭載
    • microSDカードスロット × 2
    • Micro HDMI(パラレルインターフェース経由)
    • I3Cコネクタ
    • JTAGコネクタ
    • ADC(A/Dコンバータ) x 8チャネル
    • PDM MEMSマイク
    • 電流モニタ(USB Micro-B)
  • キャリアボード
    • ギガビットEthernet × 2
    • USB 2.0 ×2チャネル(OTG ×1、Host ×2(USBハブ経由))
    • CAN-FDインタフェース x 2
    • MIPI CSI-2カメラインタフェース
    • Micro HDMI(MIPI-DSI/LVDSインタフェース経由)×1
    • microSDカードスロット
    • モノラルスピーカーインタフェース、ステレオヘッドホン、マイク、、AUXインターフェース
    • Digilent Pmod™ x 3(Type-2A、Type-3A、Type-6A)
    • PCIe Gen2 4レーンスロット(RZ/G3Lは1レーンのみサポート)
    • M.2 Key E インタフェース
    • M.2 Key BインタフェースとSIMカードスロット
    • モジュール電源電流モニタ
    • コイン型電池ホルダー
    • USB Type-C電源入力

使用製品

RAA215300
DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC

同梱品

  • RZ/G3Lモジュールボード(SMARC2.1.1)
  • Common Carrier Board II(RZ/G3L、RZ/G3S、およびRZ/G3E対応)
  • 各種アダプターボード、ケーブル、ネジなど
別途必要なもの
  • 65W USB Type-C充電器とUSB Type-C to Type-Cケーブル
    • USB Power Delivery (PD)
    • 出力:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A
  • microSD UHI-Class 10カード(8GB以上)

サンプル&ご購入

RTK9846L46S01000BEボードの表面。

RTK9846L46S01000BE

アクティブ

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。