メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ

概要

説明

電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の人気が高まるにつれ、効率的なエネルギ管理や、12Vと48Vの電源ネット間でエネルギを伝送するデュアル電圧システムに対する需要が高まっています。 ルネサスの双方向DC/DCコンバータは、高効率の12V/48V DC/DCコンバータを搭載し、48Vマイルドハイブリッド電気自動車や電動二輪車に最適です。 設計はLV1481 ボードネットで構成され、機能安全2をサポートします。

システムの利点 :

  • 多相DC/DCシステムは、12Vと48Vのボードネット間で3kW以上を95%以上の効率で供給します。
  • 双方向アナログコントローラは、複雑なファームウェア、個別の降圧/昇圧コントローラ、および複雑なスイッチングロジックを備えたDSPを不要にし、開発時間、BOM、およびコストを削減します。
  • ルネサスのMCUとレギュレータによる車載安全規格ASIL BのISO 26262をサポートします。

1. LV148は、ドイツの自動車メーカによる車載用48V電源規格を指します。
2. 機能安全は、お客様のシステムで評価する必要があります。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
16:9Phase 1 - 6Phase 6Phase 6Phase 6Phase 5Phase 5Phase 5Phase 4Phase 4Phase 4Phase 3Phase 3Phase 3Phase 2Phase 2Phase 2Phase 1Phase 1Phase 1AS218AS218AS218N-Channel MOSFETN-Channel MOSFETN-Channel MOSFET48V Battery 48V Battery48V Battery48V Battery48V Battery48V Battery 48V Battery48V Battery48V BatteryBi-Directional PWMBi-Directional PWMBi-Directional PWMMCUMCUMCURegulatorRegulatorRegulator 12V Battery 12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery 12V Battery12V Battery12V BatteryConnector LineCANCANCANConnector Line.81Connector Line.83Connector Line.84Connector ArrowConnector Line.88Connector Line.89Connector Line.90Connector Line.97N-Channel MOSFETN-Channel MOSFETN-Channel MOSFETConnector double arrowEvaluation KitEvaluation KitEvaluation KitStarter KitStarter KitStarter KitConnector double arrow.101Connector Arrow.102PWMPWMPWMI2C/PMBusI2C/PMBusI2C/PMBusSheet.44Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-BridgeDriver
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。