メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ASi-5規格に完全準拠
  • ASi-3規格との完全な互換性
  • このソリューションはASSPと自己完結型ASi-5ファームウェアで構成されています
  • 64ピンQFNパッケージ
  • シンプルスレーブモードをサポート(デジタルIO接続)
  • 複合スレーブモードをサポート(SPI IFから応用まで)
  • 動作温度:-40°C~+85°C
  • 供給電圧:5Vおよび3.3V
  • パッケージサイズ:9x9mm、0.5mmピッチ
  • 製品型名:R9J06G039UGNP

説明

ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。新しいASI4U-V5 ASSPは、十分な検証・実証が行われたファームウェアを搭載しており、フィールドバスとお客様の独自アプリの間に介して通信制御を行えますので、お客様がASi-5に準拠する際の負担を軽減し、ご希望の用途に向けて簡単に実装することができます。

ASi-5を採用する優位性

Industry 4.0分野に向け高速かつ高効率なシステムが構築可能

  • ASi-5は10ns未満のジッタでサイクル1.2msをサポート(ASi-3は5ms)
  • ASi-5は96デバイスを同じケーブル上に接続可(ASi-3は62)
  • ASi-5は最大ケーブル長200m(ASi-3は100m)
  • Industry 4.0分野で応用する際に要する自己故障診断・イベント処理をサポート

高い堅牢性

  • 3D構成におけるデータ冗長性を持つ最も堅牢なフィールドバスであり、エラーなく全データが時間内に達することを保証します。堅牢性は産業向け通信における重要な要素です。

容易なシステム・プロトコル統合

  • ASI4U-V5はASi-5シリコンソリューションであり、ASi-5 ASSPと、すべてのASi-5固有アイテムを処理する完結したファームウェアイメージで構成されています。これらにより、最も簡単なフィールドバス統合オプションとなり得ます。
  • ASI4U-V5はASi-3との完全な下位互換性があります
  • ASI4U-V5はすべてのバストトポロジ(ライン、スター、ツリー)をサポートします
  • ASI4U-V5はIO-Linkをサポートし、簡単にプロトコル統合できます

パラメータ

属性値
FunctionInterface for ASI 5
Temp. Range (°C)-40 to 85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.9640.5

アプリケーション・ブロック図

Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。

その他アプリケーション

  • 産業用ネットワーク

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
R9J06G039UGNP#BA0ActiveN/A在庫切れVFQFPN64#3Yes-40 to 85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

ナレッジベース

  1. ASI4U-V5をベースとしたASiデバイスを認定するのは大変ですか?

    市場のすべてのデバイスは同じファームウェアを使用しているため、相互動作性と認定試験はそれほど困難ではあ ...

    2021年1月25日
  2. ASI4U-V5上で動作する認定ASi-5スタックを使用するには、ライセンス料金を支払う必要がありますか?

    いいえ。このファームウェアはICに組み込まれており、別途ライセンス料金は発生しません。

    2021年1月25日
  3. 電源のアナログパスを保護する必要はありますか? デジタル供給電圧とアナログ供給電圧を分離する必要はありますか?

    特別な分離は必要ありません。アナログ供給電圧とデジタル供給電圧に同じ電源を使用するシンプルなレイアウト ...

    2021年1月25日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

リソース