概要
説明
RZ Multi-OS Packageは、マルチOSソリューション開発のためのソフトウェアパッケージで、Arm® Cortex®-MまたはCortex-Rコアを搭載したルネサスMPU向けソフトウェアパッケージであるFlexible Software Package(FSP)と、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。
特長
- OpenAMPによるRTOSベースのコアとLinuxベースのコア間のコア間通信。
リリース情報
- 2026年9月3日: RZ Multi-OS Package v4.2.0, RZ/G3L Multi-OS Package (Linux BSP Plusサポート)
- 2026年6月30日: RZ Multi-OS Package v4.1.0
- 2026年3月31日: RZ Multi-OS Package v4.0.0
- RZ/Gシリーズ
- 2026年2月6日: Multi-OS Package v3.2.0
- RZ/Vシリーズ
- 2026年1月13日: Multi-OS Package v3.3.0
- RZ/Tシリーズ
- 2025年12月26日: Multi-OS Package v3.0.0
- RZ/Nシリーズ
- 2026年1月30日: Multi-OS Package v3.0.0
ターゲットデバイス
設計・開発
ビデオ&トレーニング
この動画では、RZ FSP プロジェクトと Linux プロジェクト間のピン競合を確認する方法を紹介します。
ニュース&ブログ
ブログ 2021年11月18日 |
はじめに
各デバイス向けのマルチOSパッケージの使用方法については、以下の情報とドキュメントをご参照ください。
VLP(Verified Linux Package)は、検証済みのLinuxパッケージです。VLPは、SLTSカーネルおよびCIP(Civil Infrastructure Platform)をベースとしたLinux BSP(Board Support Package)向けに、10年間の長期保守サポートを提供します。Linux BSP Plusには、最新のLTSカーネル、最新のYocto Linux BSP、および標準ソフトウェアパッケージが含まれています。
RZ/Gシリーズ
| 項目 | RZ/G3L、G3SE | RZ/G3E | RZ/G3S | RZ/G2L、G2LC、G2UL | |
|---|---|---|---|---|---|
| マルチOSパッケージ v4.2.0 | コア間通信 | - | クイックスタートガイド(PDF) | クイックスタートガイド(PDF) | クイックスタートガイド(PDF) |
| 電力管理 AWO (Always-On) | - | AWOサンプルプロジェクト スタートアップガイド(PDF) | AWOサンプルプロジェクト スタートアップガイド(PDF) | - | |
| Linux BSP Plus向けマルチOSパッケージ (GitHub) | コア間通信 | README (GitHub) | - | README (GitHub) | README (GitHub) |
| 電力管理 AWO (Always-On) | README (GitHub) | - | README (GitHub) | - | |
| RZ Flexible Software Package | v4.2.0 | v4.2.0 | v4.2.0 | v4.2.0 | |
| Linuxソフトウェアパッケージ | Linux BSP Plus (GitHub) | RZ/G3E Linux BSP v1.0.0 | VLP V3.0.7 VLP V4.0.1 Linux BSP Plus (GitHub) | VLP V3.0.7 VLP V4.0.1 Linux BSP Plus (GitHub) | |
RZ/Vシリーズ
| 項目 | RZ/V2N | RZ/V2H | RZ/V2L | |
|---|---|---|---|---|
| マルチOSパッケージ v4.2.0 | コア間通信 | クイックスタートガイド(PDF) | クイックスタートガイド(PDF) | クイックスタートガイド(PDF) |
| 電力管理 AWO (Always-On) | AWOサンプルプロジェクト スタートアップガイド(PDF) | AWOサンプルプロジェクト スタートアップガイド(PDF) | - | |
| RZ Flexible Software Package | v4.2.0 | v4.2.0 | v4.2.0 | |
| Linuxソフトウェアパッケージ | - | - | VLP V3.0.7 | |
| AI Software Development Kit (SDK) | RZ/V2N AI-SDK V6.3.0 | RZ/V2H AI-SDK V6.00 | - | |
RZ/Nシリーズ
| 項目 | RZ/N2H | |
|---|---|---|
| マルチOSパッケージ v4.2.0 | コア間通信 | クイックスタートガイド(PDF) |
| Linux BSP Plus向けマルチOSパッケージ | コア間通信 | README (GitHub) |
| RZ Flexible Software Package | v4.2.0 | |
| Linuxソフトウェアパッケージ | VLP V5.0.0 Linux BSP Plus (GitHub) | |
RZ/Tシリーズ
| 項目 | RZ/T2H | |
|---|---|---|
| マルチOSパッケージ v4.2.0 | コア間通信 | クイックスタートガイド(PDF) |
| Linux BSP Plus向けマルチOSパッケージ | コア間通信 | README (GitHub) |
| RZ Flexible Software Package | v4.2.0 | |
| Linuxソフトウェアパッケージ | VLP V5.0.0 Linux BSP Plus (GitHub) | |
RZ FSPに関する詳細情報は、RZ Flexible Software Package (FSP)のソフトウェアページをご参照ください。
動作環境
| 統合開発環境 | e2 studio統合開発環境、デフォルトのツールチェーンはGCC Arm Embeddedです。 |
|---|---|
| エミュレータ | SEGGER(J-Linkシリーズ) |
サポート
サポートコミュニティ
- Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?
こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真 ...
2017年12月2日 - RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね
... www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdfInfra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/ ...
2020年2月18日 - やっちゃうんですね(やっちゃったんですね、かな)
... ティ、周辺機能の最適解を追求~フレキシブル・ソフトウェア・パッケージとArmエコシステムが、開発スピードを加速~www.renesas ...
2019年10月8日