メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU: Arm® Cortex®-R52x2,最大動作周波数800MHz
  • TSN対応の3ポートギガビットイーサネットスイッチ
  • 三角関数演算アクセラレータ
  • メモリ:密結合メモリ 576KB(with ECC), 内蔵RAM 2MB(with ECC)
  • 産業イーサネット: EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™ etc.
  • エンコーダ・インタフェース:2ch (A-format™,EnDat、BiSS®, HIPERFACE® DSL, FA-CODERをサポート)
  • SIL3レベルの機能安全をサポート
  • モータ制御の電流ループ処理を1μSec未満で実行可能
  • Octa/Quad SPI対応
  • PWM: 2軸3相PWM出力
  • ADC: 12bit x 2unit
  • ΔΣ I/F: 6ch
  • セキュアブート
  • セキュアアップデート
  • ハードウエア暗号IP
  • 真性乱数発生器
  • JTAG認証
  • パッケージ:320pin BGA, 225pin BGA, 176pin QFP, 128pin QFP
  • 電圧:Core 1.1V , I/O 3.3/1.8V

説明

RZ/T2MはACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けMPUです。最大動作周波数800MHzのArm® Cortex®-R52を2個と、大容量の密結合メモリ(576KB)を搭載しており、キャッシュメモリの使用で起こる実行時間のブレをなくし確定的な高速応答処理を実現可能です。モータ制御で使われる周辺機能はCPU直結の低遅延専用バスに配置しており、CPUからの高速なアクセスが可能です。

また、マルチプロトコル・エンコーダ・インタフェースを搭載しており、インクリメンタルエンコーダだけでなくA-format™やEnDat、BiSS®といった各種アブソリュートエンコーダ・プロトコルをサポートしております。さらに、TSN対応の3ポートのギガビットイーサネットスイッチおよび、EtherCATスレーブコントローラを搭載しており、EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™などの主要な産業イーサネット通信とモータ制御をワンチップで実現することが可能です。

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-R52, Cortex-R52 x 2
Program Memory (KB)0
RAM (KB)1536, 2048
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3.135 - 3.465
I/O Ports71, 119, 135, 194
NPUNo
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)800
Ethernet speed10M/100M/1G, No
Ethernet (ch)0, 3
EtherCat (ch) (#)0, 1
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)4
I2C (#)3
CAN (ch)0, 2
CAN-FD (ch)0, 2
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)25
32-Bit Timer (ch)20
16-Bit Timer (ch) (#)14
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8, 12, 24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionAES, RSA, ECC, Hash, TRNG, Secure Boot, Unique ID, Unique ID

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA13 x 13 x 1.42250.8
LFBGA17 x 17 x 1.43200.8
LFQFP14 x 24 x 1.61280.5
LFQFP20 x 14 x 1.61280.5
LFQFP24 x 24 x 1.61760.5

アプリケーション・ブロック図

High-performance dexterous hand block diagram realizes an architecture capable of 17 DOF and features integrated sensors and multiple motor control subsystems.
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ
High Performance Power Solution for MPUs Block Diagram
MPU向けの高性能パワープラットフォーム
このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPU用のシンプルで低コストのパワーツリーを提供します。
Industrial Gigabit Ethernet SoM block diagram features integrated memory and dual industrial Ethernet Gigabit interface offering an all-in-one solution for high-speed industrial connectivity.
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

その他アプリケーション

  • ACサーボ
  • 産業用モータ
  • インバータ
  • ロボット
  • モーションコントローラ

適用されたフィルター