メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RTOSベースのRZ/A3UL HMI SMARC SoM

概要

説明

このコンパクトなSMARC 2.1システムオンモジュール(SoM)は、RTOSアプリケーション向けのルネサスRZ/A3UL MPUを組み込んでいます。 さらにパワーツリーとタイミングツリーおよびそれぞれの最適なデバイスを提供します。 スマートホーム/ビルや産業用端末などのリアルタイムHMI(ヒューマンマシンインタフェース)アプリケーションを対象としています。

このシステムのメリット:

  • RTOSオペレーティングシステム
  • シングルArm® Cortex®-A55構成による低消費電力化
  • オクタルフラッシュおよびRAM、DDR、QSPI、eMMCなどの複数のメモリをサポート
  • シングルプログラマブルクロックジェネレータ
  • USB、Ethernet、CAN、Wi-Fi/Bluetooth® Low Energy(LE)など複数の通信インタフェースをサポート

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US221US221US221DDR4DDR4DDR4QSPQSPQSPeMMCeMMCeMMCuSDuSDuSDEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYPower/Reset/Boot SWPower/Reset/Boot SWPower/Reset/Boot SWPower/Reset/Boot SWPower/Reset/Boot SWPower/Reset/Boot SWUS 222 Carrier BoardCarrier BoardCarrier BoardSheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.26Sheet.29Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85VTTVTTVTTVTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)DDR VTT PowerDDR VTT PowerDDR VTT PowerPG00DPG00DPG00DConnector 1.119Sheet.113Connector 1.140Connector 1.141DDR VPP (2.5V)DDR VPP (2.5V)DDR VPP (2.5V)VCore (1.1V)VCore (1.1V)VCore (1.1V)VDDQ (1.2V)VDDQ (1.2V)VDDQ (1.2V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)SD Card0 (1.8V/3.3V)SD Card0 (1.8V/3.3V)SD Card0 (1.8V/3.3V)24MHz24MHz24MHzAudioAudioAudioAudioAudioAudio RTCRTCRTC AudioAudioAudio 25MHz, 3.3V25MHz/3.3V25MHz/3.3V25MHz, 3.3V25MHz/3.3V25MHz/3.3VOcta FlashOcta FlashOcta FlashOcta RAMOcta RAMOcta RAMLDOLDOLDOBoot Logic/SD SelectBoot Logic/SD SelectBoot Logic/SD SelectPower/RESET LogicPower/ Reset LogicPower/Reset LogicSheet.169Sheet.170USB LogicUSB LogicUSB LogicSheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Connector 1.180Connector 1.181Sheet.186Sheet.188Sheet.189Sheet.190Sheet.191Sheet.192Sheet.194Sheet.196Sheet.197Sheet.198Connector 1Connector 1.200Connector 1.202Connector 1.203Connector 1.204Connector 1.205Connector 1.206Connector 1.207Sheet.208Sheet.209Sheet.210Sheet.211SD Card1 (1.8V/3.3V)SD Card1 (1.8V/3.3V)SD Card1 (1.8V/3.3V)Ether0 (1.8V/2.5V/3.3V)Ether0 (1.8V/2.5V/3.3V)Ether0 (1.8V/2.5V/3.3V)D1.8V(1.8V)D1.8V(1.8V)D1.8V(1.8V)VINVINVINConnector 1.216Connector 1.217 ClockClockClockPMICPMICPMICPMICLD01LD01LD01Buck1Buck1Buck1Buck2Buck2Buck2Buck3Buck3Buck3Buck4Buck4Buck4LD02LD02LD02I2CI2CI2CNRSETNRSETNRSETBuckx/VINBuckx/VINBuckx/VINLD03LD03LD03LD04LD04LD04WTDWTDWTDNRSETREQNRSETREQNRSETREQGPIOGPIOGPIOMPUMPUMPUMPUDBSCDBSCDBSCQSPIQSPIQSPISDHISDHISDHIUARTUARTUARTCANCANCANMMC*MMC*MMC* I2CI2CI2CSPISPISPII2C/UARTI2C/UARTI2C/UARTSDHI*/USB UARTSDHI*/USB UARTSDHI*/USB UARTParallel IFParallel IFParallel IFMIPI/CS12 ParallelMIPI/CS12 ParallelMIPI/CS12 ParallelSSISSISSIUSB 2.0USB 2.0USB 2.0EXTALEXTALEXTALEther MACEther MACEther MACEther MACEther MACEther MACUSB 2.0USB 2.0USB 2.0
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。