メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT-DA7212EVZクリックボード™は、DA7212の機能と性能を実証します。 DA7212は、ポータブルオーディオデバイス用に設計された超低電力オーディオコーデックです。 出力ドライバへのアナログミキシングとバイパスパスが利用可能です。

外部プロセッサとの間のデジタルオーディオ転送は、すべての一般的なサンプルレートとフォーマットをサポートする双方向デジタルオーディオインタフェースを介して行われます。 デバイスは、内部PLLを使用してスレーブ(ターゲット)モードまたはマスタ(コントローラ)モードで動作させることができ、必要ない場合はバイパスできます。 お客様のアプリケーション向けに完全に最適化するために、さまざまな組み込みのフィルタリング、イコライゼーション、およびオーディオ拡張機能が利用可能です。 これらは、I2C シリアルインタフェースを介してプロセッサからアクセスできます。

このボードは、ホストMCUボードのオーディオ開発拡張として動作し、オンボードスピーカとマイクを含めることで、完全なオーディオ入出力ソリューションの開発を可能にします。 また、外部デバイスに接続するための入出力ジャックも備えています。 Click Boardは、ルネサスのmikroBUS™インタフェースを介してホストボードに接続します。

特長

  • DA7212オーディオコーデック(詳細と仕様は製品ページを参照)
  • 外部ライン入力オーディオ用の3.5mmジャック
  • ヘッドフォン出力(または外部電源スピーカー出力)用の3.5mmジャック
  • デジタルMEMSマイクロフォン
  • モノチャンネル表面実装デバイス(SMD)スピーカ
  • ボード間通信用のmikroBUS™インタフェース
  • DA7212用のオンボードまたは外部マスタクロックを選択可能
  • 低電力PLLにより、システムクロッキングとオーディオサンプルレートの柔軟性を提供
  • 5バンドイコライザ、自動レベル制御(ALC)、ノイズゲート機能を内蔵

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。