メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Serial Port Service (SPS) emulates a serial cable communication. It provides a simple substitute for RS-232 connections, including the familiar software flow control logic via Bluetooth® Low Energy (LE). The SPS software distributions include the application and profile source codes.

The software has been developed for the DA14585 Development Kit (DK) – PRO, DA14531 Development Kit (DK) – PRO, DA14531 USB Kit or DA14531 TINY™ Module, DA14535 Development Kit (DK) – PRO, DA14535 TINY™ Module, and DA14592 Development Kit (DK) – PRO. It is also developed for Android and iOS tablets and mobile phones, allowing a serial port to be emulated when using two DA14585/DA14531/DA14535 DKs, or a DA14585/DA14531/DA14535/DA14592 DK and an Android or iOS device. The DA14585/DA14531/DA14535 Development Kit can operate in either the GAP central or peripheral role. However, an Android or iOS device can only operate in the GAP central role.

For DA14585/DA14531/DA14535 DKs there are two projects provided, host and device projects, operating in Bluetooth LE central and peripheral role, respectively. Both projects use DMA-driven UART operation for baud rates up to 921600, using hardware flow control only, optimized for DLE operation and high speeds. For DA14592 DK only the peripheral role is supported.

  • GAP Central/Peripheral roles
  • GATT-based bidirectional serial link
  • Write without Response/Notification methods for data streaming
  • Bluetooth flow control supported
  • Single point-to-point connection
  • Automatic reconnection in case of link loss
  • UART baud rates: 921600, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600
  • iOS/Android application
  • Extended sleep mode support
  • Transfer rates dependent upon device up to 580kpbs

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 4.53 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 57.80 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 15.06 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 58.94 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.74 MB
7件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 1.52 MB
マニュアル-開発ツール
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 247 KB
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 211 KB
リリースノート PDF 305 KB
その他資料 PDF 1.50 MB
その他資料 PDF 6.20 MB
8件

関連ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。