メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy Pro Development Kit provides all of the flexibility needed to develop products with confidence, enabling the creation of more advanced connected applications with the smallest footprints and power budgets. At the core of this development kit is our SmartBond™ DA14585. It is the smallest, lowest power, and most integrated Bluetooth® system-on-chip (SoC) solution currently available. This versatile SoC brings Bluetooth 5.0 functionality to our well-known DA1458x family. The DA14585 hardware development environment is available as a starter kit, containing a motherboard and daughterboard. Additional separate daughterboard kits can be ordered.

The motherboard gives access to all of the package’s general-purpose input-outputs (GPIOs), and the on-board SEGGER chip provides the complete debugging capability, while dedicated on-board circuitry allows you, in combination with our complete software environment SmartSnippets™, to profile and fine-tune the power consumption of your application to get the most out of the DA14585’s advantages.

特長

  • Full digital connectivity with external hardware using UART, SPI, GPIO, and I2C.
  • USB-based debugging capabilities using the SEGGER J-Link on-board debugger.
  • USB-based UART communication with the host PC using a Future Technology Devices International (FTDI) chipset, which converts UART to USB.

使用製品

DA14586
SmartBond™ Bluetooth 5.0 SoC with Audio Interface and 2Mbit Flash

サンプル&ご購入

DA14585 Development Kit Pro Board

DA14585-00ATDEVKT-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $98.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

DA14585 Bluetooth Low Energy 5.0 Pro QFN40 Daughterboard

DA14585-00ATDB-P アクティブ
Extends the DA14585 Development Kit Pro with a QFN40 daughterboard for Bluetooth Low Energy 5.0 evaluation. Supports advanced prototyping and power-optimized wireless designs.

SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy Pro Development Kit Daughterboard for the WLCSP-34 Package

DA14585-00VVDB-P アクティブ
Adds WLCSP package support to the DA14585 Development Kit Pro for compact Bluetooth Low Energy designs. Suitable for evaluating footprint and integration tradeoffs.

SmartBond™ DA14586 Bluetooth Low Energy Pro Development Kit Daughtercard for the QFN40 Package

DA14586-00F02ATDB-P アクティブ
Supports evaluation of Bluetooth Low Energy designs using the DA14586 with integrated flash. Ideal for power-sensitive applications requiring flexible development options.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。