メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ スマート・コンフィグレータは、マイクロプロセッサの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。
RZファミリのマイクロプロセッサ周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。

RZファミリのLinuxユーザー向けに端子設定、Linux向けのDTS出力およびDDRメモリー設定などの機能を持つ単体版のRZスマート・コンフィグレータを提供しています。

特長

  • 端子設定
  • Linux向けデバイス設定ファイルを出力
  • DDRメモリ設定とチューニング Note
  • Linuxイメージのインストール Note
  • Learn More

Note
サポートデバイスはRZスマート・コンフィグレータ最新バージョンのリリースノートをご参照ください。

リリース情報

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード GZ 299.10 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 293.28 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード TXZ 275.20 MB English
3件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 5.92 MB
This document shows how to prepare programs for "DDR Tools" and softwares for "Install Utility". Also it shows how to operate "DDR Tools" and easy usage of "Install Utility" on Windows PC. It provides functionality for tuning and validating DDR memory parameters and a GUI that enables writing these configured images to the development board, ensuring a streamlined deployment process.
ツールニュース-リリース PDF 210 KB English
RZスマート・コンフィグレータをV2.1.0からV2.2.0にリビジョンアップします。DDR Configurator、Install Utility、DDR Toolsが新しいRZファミリデバイスをサポートします。また各機能の改善が行いました。
リリースノート PDF 631 KB
リリースノート PDF 911 KB
ツールニュース-リリース PDF 248 KB English
RZスマート・コンフィグレータをV2.0.1からV2.1.0にリビジョンアップします。DDR Configurator、Install Utility、DDR ToolsがRZ/G3E、RZ/G2Lをサポートします。また各機能の改善が行いました。
マニュアル-開発ツール PDF 2.32 MB
This application note describes the basic usage of the RZ Smart Configurator. Smart Configurator for RZ supports funcionalities for Pin configurator enables pin assignment, and DDR Configurator enables configuration of DDR memory-related pins and parameters.
リリースノート PDF 1.25 MB
ツールニュース-リリース PDF 325 KB English
RZスマート・コンフィグレータをV1.21.0からV2.00.0にバージョンアップします。DDRメモリ関連設定や最適化が簡単にできる三つの機能が追加されました。DDR ConfiguratorではDDRメモリ関連端子設定とパラメータの設定ができます。 Install UtilityではDDR Configuratorの設定を開発ボードへ書き込みができるGUIを提供します。DDR ToolsではDDRメモリパラメータのチューニングおよびその検証ができます。
パンフレット PDF 711 KB 简体中文 , English
マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるスマート・コンフィグレータのフライヤーです。スマート・コンフィグレータの特長と情報を記載しています。対応マイコンは、RL78, RX, RH850, RISC-V, RA, RZです。
リリースノート PDF 1.25 MB English
ツールニュース-リリース PDF 210 KB English
ツールニュース-リリース PDF 213 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.26 MB English
アプリケーションノート PDF 2.04 MB English
ツールニュース-リリース PDF 219 KB English
リリースノート PDF 1.29 MB English
リリースノート PDF 1.28 MB English
ツールニュース-リリース PDF 217 KB English
リリースノート PDF 1.28 MB English
リリースノート PDF 2.01 MB English
ツールニュース-リリース PDF 310 KB English
ツールニュース-リリース PDF 226 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 260 KB English
リリースノート PDF 1.30 MB
ツールニュース-注意事項 PDF 200 KB English
26件

端子設定

GUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について確認、解決することができます。

端子設定ウィンドウ(周辺機能別表示)

画像
Pins Configuration window (displayed per peripheral module)

端子設定ウィンドウでは、使用する端子を周辺機能毎に表示し設定できます。

MCU/MPUパッケージウィンドウ

画像
MCU/MPUパッケージウィンドウ

MCU/MPUパッケージウィンドウでは、使用端子、未使用端子、および兼用機能の競合がある端子などを色別で表示、全体を確認できます。

端子競合も自動で解決

画像
rzscconflict-j

端子の競合が発生した場合は、ワンクリックで端子の割り当て先を自動変更、競合を解決します。

Linux向けデバイス設定ファイルを出力 (Note1)

ピン設定を反映したDTSファイルを出力し、デバイス設定をすぐLinuxに適用できます。

 

DDRメモリ設定 (Note2)

GUI上でDDRメモリ設定を行い、複雑なパラメータの競合解決や実機への反映、チューニングが簡単にできます。

DDRメモリ関連端子、パラメータの初期設定(DDR Configurator)

画像
Smart Configurator - DDR Configurator

DDRメモリ関連の端子を設定できます。入力したパラメータは自動的に検証され、他のパラメータと競合する場合はワーニングを表示します。

DDRメモリ設定のブートローダー、OSディスクイメージへの反映(Install Utility)

画像
Smart Configurator - Install Utility

設定したパラメータをRZファミリデバイス用のブートローダーとOSのディスクイメージファイルに反映し、開発ボードへ書き込みができるGUIを提供します。

DDRパラメータのチューニング

画像
Smart Configurator - DDR parameter tuning

DDR ToolsではDDRメモリパラメータのチューニングおよびその検証ができます。
パラメータを修正、修正パラメータの実機書き込み、負荷テストができるGUIを提供します。

Note

  1. RZスマート・コンフィグレータのみサポート致します。生成したdtsiファイルに含まれるデバイス設定コードを、ユーザが使用しているLinuxソースコードに含まれているデフォルトdtsiファイルと手動でマージしてください。Device Tree Specification(DTS)の仕様については、https://www.devicetree.org をご参照ください。
  2. サポートデバイスはRZスマート・コンフィグレータ最新バージョンのリリースノートをご参照ください。

サポートコミュニティ

  1. GENMAIボードでのLinux組み込みについて

    Hiroです   先月「GENMAIボードでのカーネルの読み込みについて」で質問させていただきましたが、 続いてルートファイルシス ...

    2017年2月6日
  2. GENMAI BSP からの 内蔵RAM化について

    ... て、外部RAMのみで動作させています。  RZ/A1 10Mbyte   一部のRAMが使用できなくなっていますが、このRAMを使用できるようにす ...

    2017年6月1日
  3. Ubuntu環境下でe2studioを使ったRL78プログラムの開発toolchain

    ... はWindows PCは無くて、いままでも統合環境ではなくてgccなどをコンパイルしてコンパイラなどを準備してきました。 メー ...

    2021年11月14日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (13件)

ナレッジベース

  1. e² studioのFAQ集

    ... プロジェクトをパートナー製IDEでビルド可能なRAまたはRZスマート・コンフィグレータのプロジェクトに変換する ...