メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

QE for UARTは、通信を確認することを目的としたツールです。最小限のプログラム作成や操作で使用可能です。

特長

  • 通信モニター等の特別な機器無しで、UARTの通信ログをモニタリング可能
  • UART通信に必要な設定が一目で確認可能
  • UART通信中によく発生するエラーをキャッチ。原因の表示も可能
  • Learn More

リリース情報

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 990 KB English
1件
分類 タイトル 日時
ツールニュース-注意事項 PDF 164 KB English
ツールニュース-リリース PDF 370 KB English
リリースノート PDF 262 KB English
3件

機能

通信モニター等の特別な機器無しで、UARTの通信ログをモニタリング可能

QE for UARTは、通信モニター等の特別な機器を使用することなく通常の開発環境(エミュレータおよび統合開発環境)のみで、すぐにUART通信のログ表示が可能です。送信/受信データをそれぞれ分けて表示し、ASCII表示/16進数表示も選択できます。

画像
UARTの通信ログをモニタリング

ログのカスタムデコード機能も備えており、通信プロトコル仕様を含めたUART通信処理のデバッグを効率よく進められます (Note1, 2参照)。

画像
ログのカスタムデコード

UART通信に必要な設定が一目で確認可能

UARTの通信に必要な、ボーレートやデータ長などのレジスタ値およびその説明を一覧で表示します。通信先機器の設定値とこのビューの値とを見比べるだけで、設定不備箇所を特定できます。

画像
UART通信設定

UART通信中によく発生するエラーをキャッチ。原因の表示も可能

QE for UARTはUARTドライバの動作をウォッチすることで、オーバーランエラー・フレーミングエラーなどのよく起こる通信エラーを検出できます。またエラー発生時にシステムをブレークする機能により、修正すべき箇所の特定を容易にします。

画像
UART通信中によく発生するエラーをキャッチ

Note

  1. デコード機能には、フリーソフトの「Wireshark®」を別途インストールが必要です。
  2. プロトコル仕様入力には「Microsoft® Excel®」を別途インストールが必要です。

対応デバイスドライバ

デバイスドライバ入手方法
RXファミリRX ファミリ SCI モジュール Firmware Integration Technology r_sci_rx (Note1)RX ファミリ SCI モジュール Firmware Integration Technology Rev.5.61 (PDF | English, 日本語)
スマート・コンフィグレータ SCI(SCIF) 調歩同期式モード周辺機能をスマート・コンフィグレータのGUI上で設定し、設定内容に応じたドライバコードを出力します。
スマート・コンフィグレータの詳細はこちら >>

デバイスドライバの組み込みはスマート・コンフィグレータのご使用をお勧めします。

対応デバイスドライバを使用しない場合も、QE for UARTを使用可能です。詳細は製品のヘルプを参照ください。

Note

  1. RX Driver Packageに含まれているFirmware Integration Technology(FIT)モジュールです。RX Driver Packageは、マイコンの初期化、フラッシュセルフプログラミング、タイマ制御、UART通信、A/D等の基本機能や、USB、Ethernet等の応用機能を利用するためのソフトウェアパッケージです(OSレス環境向け)。
    RX Driver Packageの詳細はこちら >>

対応デバッガ/コンパイラ

 製品
対応デバッガオンチップデバッギングエミュレータ (E2, E2 Lite, E1, E20)
対応コンパイラe² studio V5.4.0以降に対応したルネサス製コンパイラ (CC-RX)

ターゲットデバイスの注釈

Note: ボーレート表示機能は以下グループのみ対応。RX113, RX130, RX231, RX230, RX65N, RX651, RX64M, RX71M

サポートコミュニティ

  1. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... が邪魔をして、つい探し漏らしてしまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック ...

    2021年3月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。