メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

FFTライブラリは、ルネサスマイコン向けの数値演算ソフトウェアライブラリです。

FFT(Fast Fourier Transform)とは、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform)を高速に実行する為のアルゴリズムです。FFTを用いることにより、入力データの周波数特性を測定することができます。例えば、音声データに対しFFTを実行することでその音声を構成する各周波数の振幅(音量)を測定することができます。本FFTライブラリでは、ルネサスマイコン向けにより効率的に処理できるように、アセンブラチューニングを実施しています。

製品パッケージ内容

  • FFTライブラリ本体
  • サンプルプログラム
  • ユーザーズマニュアル

入手方法

特長

  • アセンブラチューニングによる高速処理
  • 省メモリ設計
  • 簡単なAPI
  • ルネサス製ツールと組み合わせて効率的な開発をサポート
  • 応用例:音声パワースペクトラム解析、センサー情報解析、ノイズ解析
  • [詳細]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
ドライバ及びミドルウェアのサンプルコードのプロジェクトを、その他のRL78ファミリデバイスに移行する際の手順を説明します。
アプリケーションノート PDF 1.18 MB English
FFT (Fast Fourier Transform) ライブラリを導入するための情報を記します。
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01;LLVM for Renesas RL78|17.0.1.202512;IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78|v.5.20.2.2949]
ログインしてダウンロード ZIP 22.03 MB Compiler: CC-RL, ICCRL78, LLVM for Renesas RL78 IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
Provides information for deploying FFT (Fast Fourier Transform) library.
1件

性能

各デバイスにおけるFFTライブラリの処理時間を示します。
詳細はFFTライブラリのドキュメントを参照ください。

性能計測に使用したコンパイラ:CC-RL

デバイス関数名ポイント数システムクロック処理時間
RL78/G13R_rfft64_int166432MHz約 0.4ms
R_rfft128_int16128約 0.9ms
R_rfft256_int16256約 1.9ms
RL78/G14
RL78/G23
RL78/G24
R_rfft64_int1664約 0.3ms
R_rfft128_int16128約 0.7ms
R_rfft256_int16256約 1.6ms
RL78/G15R_rfft64_int166416MHz約 29.3ms
R_rfft128_int16128約 73.1ms

動作環境

対応MCURL78ファミリ
統合開発環境
対応コンパイラ

入手方法

FFTライブラリ

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RL78ファミリRL78 Family FFT Library: Deployment Guide Rev.1.10 (ZIP)

サポートコミュニティ

  1. 発振回路の評価方法

    ... ータ  ②廉価版のオシロスコープ(60MHz帯域の標準   プローブ使用) 発振回路の定数は   水晶発振子: 仕様 9.8304 [MHz]   コンデンサ: 22 ...

    2012年2月25日