特長
- 周波数範囲: 0.016MHz ~ 1500MHz
- 出力タイプ: LVDS, LVPECL, HCSL, LVCMOS
- 電源電圧: 1.8V, 2.5V または 3.3V
- 位相ジッタ (12kHz ~ 20MHz): 300fs typical (400fs max)
- パッケージ・オプション:
- 5.0 x 3.2x 1.2 mm
- 7.0 x 5.0 x 1.3 mm
- 周波数安定性: ± 20ppm ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
- 動作温度範囲: -20°C ~ +70°C
- 周波数安定性: ± 25ppm, ± 50ppm, または ± 100 ppm
- 動作温度範囲: -40°C ~ +85°C
- 周波数安定性: ± 50ppm, または ± 100 ppm
- 動作温度範囲: -40°C ~ +105°C
説明
XUは、400fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータで、幅広い周波数、入力電圧、出力タイプに対応しています。 これらのデバイスは、3つの異なる電源で動作するように設計されており、豊富なパッケージサイズと温度グレードが用意されています。
特許取得済みのワンタイムプログラム(OTP)により、メモリの保存期間を無限にすることができ、XUデバイスは16kHzから1500MHzまでの出力周波数を、1Hzという低い精度で生成するようにプログラムすることが可能です。 このファミリのデバイスは構成機能が可能なため、サンプル品から大量生産品まで短納期で提供することができます。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | XO |
| Output Type | HCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL |
| Output Freq Range (MHz) | 0.75 - 1350 |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 3.3, 2.5 - 2.5, 1.8 - 1.8 |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 0.4 |
| Freq. Stability Total (± PPM) | 20, 25, 50, 100 |
| Temp. Range (°C) | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105 |
| Product Category | Crystal Oscillators |
パッケージオプション
| Lead Count (#) |
|---|
| 6 |
アプリケーション・ブロック図
| AMD第4世代EPYC (Genoa) パワー&タイミングシステム SVI3、DDR5、PCIe Gen 5/6をサポートするAMD Genoa向けの完全な電源およびタイミングシステム。 | |
| RZ/G2E搭載SoM用パワー&タイミングソリューション 最適な電源とタイミングツリーを搭載した SoM は、正確なタイミングと効率的な電力分配を保証します。 |
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | RoHS | パッケージ | Lead Count (#) | Freq. Stability Total (± PPM) | Pb (Lead) Free | Temp. Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUxxxxxxx.xxxxxxx1 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 100± PPM | Yes | -40 to +85 |
| XUxxxxxxx.xxxxxxx2 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 50± PPM | Yes | -40 to +105 |
| XUxxxxxxx.xxxxxxx3 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 25± PPM | Yes | -20 to +70 |
| XUxxxxxxx.xxxxxxx4 | Active | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | 6# | 20± PPM | Yes | -20 to +70 |
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
- データシート英語PDF 340 KB 7WDXRDKU4E7E-5-63052 2024年11月21日
- ガイド英語XLS 3.38 MB 7WDXRDKU4E7E-5-61626 2017年5月04日
- 概要英語PDF 525 KB R31DS0080EU0100 Rev.1.00 2023年10月03日
- 製品変更通知英語PDF 662 KB 7WDXRDKU4E7E-5-60596 2016年5月02日
- データシート英語PDF 340 KB 7WDXRDKU4E7E-5-63052 2024年11月21日
推奨ドキュメント (1)
- データシート英語PDF 340 KB 7WDXRDKU4E7E-5-63052 2024年11月21日
データシート (1)
- ガイド英語XLS 3.38 MB 7WDXRDKU4E7E-5-61626 2017年5月04日
マニュアル、ガイド (3)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- 製品変更通知英語PDF 662 KB 7WDXRDKU4E7E-5-60596 2016年5月02日
製品通知(PCN、EOLなど) (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- 概要英語PDF 525 KB R31DS0080EU0100 Rev.1.00 2023年10月03日
マーケティング資料 (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
シミュレーションモデル (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
IDT provides a brief overview of the timing solutions optimized for various configurations using the NXP (Freescale) QorIQ / Layerscape processors.
IDT provides a brief tutorial on the timing solutions required for NXP (Freescale) QorIQ / Layerscape processor-based systems.
Presented by Ron Wade, PCI Express timing expert.
The XF and XP family of field-programmable clock oscillators (XOs) are optimized for use data centers, optical and wireline communication network, and industrial level equipment that demands very low noise, stable, and accurate timing/clock sources. These devices are single-output clock oscillators with an integrated resonator that utilizes a proprietary ASIC with a key focus on reduction in phase noise and phase jitter. Typical phase jitter is 120fs over 12kHz to 20MHz bandwidth. These chips are available in a wide frequency range from 15MHz to 2100MHz.
Learn about how the ProXO2 family delivers the industry’s smallest package and uncompromised performance at 55fs typical phase jitter.
ニュース&ブログ
サポートコミュニティ
-
RL78 FreeRTOS APIを特別なおまじない記述無しで割り込みルーチンから呼び出せるようにしてみた(CC-RL/GNURL78)
こんにちは。NoMaYです。別スレッド『Amazon AWSのFreeRTOS Kernel Developer GuideのサンプルコードをRenesas RX SimulatorのDebug Consoleで試せるようにしてみた』で気付い ...
2019年7月6日 -
RFPでPCからRL78マイコンへの書込みについて
こんにちは。 PCからのRFPでPCからRL78マイコンへの書込みについて教えて下さい。 現在、添付の「接続.pdf」のような接続でE1 ...
2021年11月11日
ナレッジベース
-
-Xunordered_cmpfオプションを指定した場合の生成コードの違い
浮動小数点比較において比較する値に非数が含まれている場合、無効演算例外を発生する比較条件を使用するコー ...
2021年8月17日