次世代プラットフォーム向け統合型電源供給
ルネサスのマルチフェーズ電源ソリューションは、高度なデジタル電源コントローラと高性能スマートパワーステージ(SPS)を組み合わせ、卓越したシステム性能を実現します。 当社のコントローラは、デュアル、3ループ、4ループの各アーキテクチャ、AVSBUS、Intel VR14.Cloud、AMD SVI3 v3.1プロトコルに準拠し、超高速過渡応答、精密な電流バランス制御、高信頼なテレメトリ機能を実現します。 SPSの特長には、高精度な電流および温度モニタリング、フェーズ自動追加/削除機能、ならびに最大2MHzのスイッチング周波数対応が含まれます。 これらの組み合わせにより、シームレスな通信、堅牢な電力供給、高いエネルギー効率を実現し、IntelおよびAMDの仕様に準拠して検証されています。 次世代コントローラおよびSPSデバイスのポートフォリオは拡充を続けており、高度なテレメトリ機能の強化、さらなる高電力密度化、ならびに共通フットプリントを提供します。
製品ポートフォリオ
リソース
ホワイトペーパー