メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力範囲:+3.0V~+16V
  • 20A DC電流対応
  • 3.3V互換3ステートPWM入力
  • ダウンスロープ電流センシング
  • REFIN入力による±3%精度電流モニタ(IMON)
  • 8mV/℃温度モニタ(OTフラグ付き)
  • 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
    • HFETの短絡、過電流保護
    • 過熱の防止(OTP)
    • VCC低電圧誤動作防止回路(UVLO)
  • フォルトレポート出力(TMON、Fault#、IMON)
  • 最大1.5MHzのスイッチング周波数
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)、25 Ld 4 x 5 PQFN

説明

RAA221320は、ISL68xxx/69xxxデジタルマルチフェーズ(DMP)コントローラと互換性のあるスマートパワーステージ(SPS)です。 SPSには高精度な電流モニタと温度モニタが内蔵され、コントローラにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを実現します。これらのモニタは、DCR検出ネットワークと関連する熱補償が不要なため、設計を簡素化し、性能を向上させることができます。 業界をリードする熱強化型4x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。

SPSは3.3V対応のトライステートPWM入力を備えており、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、SPSは、UVLO、HFET短絡、過熱、過電流などの故障保護を内蔵し、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。

パラメータ

属性値
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Input Voltage (Min) (V)3
Input Voltage (Max) (V)16
Bias Voltage Range (V)3.135 - 3.465
Switching Frequency (KHz)1.5 - 1.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PQFN4.0 x 5.0 x 0.76250.5

アプリケーション・ブロック図

Genoa Server Block Diagram
AMD第4世代EPYC (Genoa) パワー&タイミングシステム
SVI3、DDR5、PCIe Gen 5/6をサポートするAMD Genoa向けの完全な電源およびタイミングシステム。

その他アプリケーション

  • 高周波・高効率のVRMとVRD
  • マイクロプロセッサのコア、グラフィック、メモリVR
  • サーバ、ネットワーク、クラウドコンピューティング向け高密度VR
  • POL DC/DCコンバーターとゲーム機

適用されたフィルター