メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 周波数範囲: 0.016MHz ~ 1500MHz
  • 出力タイプ: LVDS, LVPECL, HCSL, LVCMOS
  • 電源電圧: 1.8V, 2.5V または 3.3V
  • 位相ジッタ (12kHz ~ 20MHz): 300fs typical (400fs max)
  • パッケージ・オプション:
    • 5.0 x 3.2x 1.2 mm
    • 7.0 x 5.0 x 1.3 mm
  • 周波数安定性: ± 20ppm ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -20°C ~ +70°C
  • 周波数安定性: ± 25ppm, ± 50ppm, または ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -40°C ~ +85°C
  • 周波数安定性: ± 50ppm, または ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -40°C ~ +105°C

説明

XUは、400fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータで、幅広い周波数、入力電圧、出力タイプに対応しています。 これらのデバイスは、3つの異なる電源で動作するように設計されており、豊富なパッケージサイズと温度グレードが用意されています。

特許取得済みのワンタイムプログラム(OTP)により、メモリの保存期間を無限にすることができ、XUデバイスは16kHzから1500MHzまでの出力周波数を、1Hzという低い精度で生成するようにプログラムすることが可能です。 このファミリのデバイスは構成機能が可能なため、サンプル品から大量生産品まで短納期で提供することができます。

発振器のカスタマイズ

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
FunctionXO
Output TypeHCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Output Freq Range (MHz)0.75 - 1350
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3, 2.5 - 2.5, 1.8 - 1.8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.4
Freq. Stability Total (± PPM)20, 25, 50, 100
Temp. Range (°C)-20 to +70, -40 to +85, -40 to +105
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Lead Count (#)
6

アプリケーション・ブロック図

Genoa Server Block Diagram
AMD第4世代EPYC (Genoa) パワー&タイミングシステム
SVI3、DDR5、PCIe Gen 5/6をサポートするAMD Genoa向けの完全な電源およびタイミングシステム。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター