メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 周波数範囲: 0.016MHz ~ 1500MHz
  • 出力タイプ: LVDS, LVPECL, HCSL, LVCMOS
  • 電源電圧: 1.8V, 2.5V または 3.3V
  • 位相ジッタ (12kHz ~ 20MHz): 300fs typical (400fs max)
  • パッケージ・オプション:
    • 5.0 x 3.2x 1.2 mm
    • 7.0 x 5.0 x 1.3 mm
  • 周波数安定性: ± 20ppm ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -20°C ~ +70°C
  • 周波数安定性: ± 25ppm, ± 50ppm, または ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -40°C ~ +85°C
  • 周波数安定性: ± 50ppm, または ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -40°C ~ +105°C

説明

XUは、400fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータで、幅広い周波数、入力電圧、出力タイプに対応しています。 これらのデバイスは、3つの異なる電源で動作するように設計されており、豊富なパッケージサイズと温度グレードが用意されています。

特許取得済みのワンタイムプログラム(OTP)により、メモリの保存期間を無限にすることができ、XUデバイスは16kHzから1500MHzまでの出力周波数を、1Hzという低い精度で生成するようにプログラムすることが可能です。 このファミリのデバイスは構成機能が可能なため、サンプル品から大量生産品まで短納期で提供することができます。

発振器のカスタマイズ

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
FunctionXO
Output TypeHCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Output Freq Range (MHz)0.75 - 1350
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3, 2.5 - 2.5, 1.8 - 1.8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.4
Freq. Stability Total (± PPM)20, 25, 50, 100
Temp. Range (°C)-20 to +70, -40 to +85, -40 to +105
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Lead Count (#)
6

アプリケーション・ブロック図

Genoa Server Block Diagram
AMD第4世代EPYC (Genoa) パワー&タイミングシステム
SVI3、DDR5、PCIe Gen 5/6をサポートするAMD Genoa向けの完全な電源およびタイミングシステム。
System on Module (SoM) Block Diagram
RZ/G2E搭載SoM用パワー&タイミングソリューション
最適な電源とタイミングツリーを搭載した SoM は、正確なタイミングと効率的な電力分配を保証します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージLead Count (#)Freq. Stability Total (± PPM)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
XUxxxxxxx.xxxxxxx1ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#100± PPMYes-40 to +85
XUxxxxxxx.xxxxxxx2ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#50± PPMYes-40 to +105
XUxxxxxxx.xxxxxxx3ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#25± PPMYes-20 to +70
XUxxxxxxx.xxxxxxx4ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#20± PPMYes-20 to +70

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

  1. RL78 FreeRTOS APIを特別なおまじない記述無しで割り込みルーチンから呼び出せるようにしてみた(CC-RL/GNURL78)

    こんにちは。NoMaYです。別スレッド『Amazon AWSのFreeRTOS Kernel Developer GuideのサンプルコードをRenesas RX SimulatorのDebug Consoleで試せるようにしてみた』で気付い ...

    2019年7月6日
  2. RFPでPCからRL78マイコンへの書込みについて

    こんにちは。 PCからのRFPでPCからRL78マイコンへの書込みについて教えて下さい。 現在、添付の「接続.pdf」のような接続でE1 ...

    2021年11月11日

ナレッジベース

  1. -Xunordered_cmpfオプションを指定した場合の生成コードの違い

    浮動小数点比較において比較する値に非数が含まれている場合、無効演算例外を発生する比較条件を使用するコー ...

    2021年8月17日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。