概要
SLG47003Vデモボードは、SLG47003Vの基本的な機能を実証できるように設計されています。 このボードには、アナログ信号検出器、プログラマブルLED用のデジタル出力、リニアレギュレータが実装されています。
このボードは、SLG47003 GreenPAK™ IC内のデジタルブロックとアナログブロックの動作を理解するのに役立ち、オフセットやゲインといったアナログ設計の基本概念とその正しい適用方法を実証します。
特長
- USB Type-Cポートからの外部ボード電源
- GreenPAKシリアルデバッガのサポート
- GreenPAK Advanced Development Platform のサポート
- Go Configure Software Hubソフトウェア互換
- 内部オペアンプの出力用の2つのテストポイント(TS)
- 回路図パラメータ調整用エンコーダ
サンプル&ご購入
SLG47003V-DMO
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $60.00参考価格
ビデオ&トレーニング
This video demonstrates the AnalogPAK SLG47003 Demo Board and features three designs. The designs include offset and gain tuning, addressable LED control, and a tunable voltage regulator.