メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

ルネサスは、この電子ヒューズボックスリファレンスボードにより、配電システム向けの効率的なソリューションを提供します。 わずか30cmのコンパクトな2 サイズのボードには、ルネサス のインテリジェントパワーデバイス(IPD)によって切り替えられる10チャネルの出力が含まれており、インテリジェントに保護された大電流のスイッチングを可能にします。 電子ヒューズ機能は、IPDの電流フィードバックを使用して実現されます。 電子ヒューズの制御は、 RL78マイコン上でプログラムされたソフトウェアによって行われます。 ヒューズ特性は設定可能で、さまざまなケーブルや条件に合わせて調整できます。 リファレンスボードの制御と設定にGUIを使用できます。 通信インターフェースとして、CANトランシーバとLINトランシーバがボードに内蔵されています。

特長

  • 10個のスイッチ出力:2x 30A、4x 10A、4x 3A
  • 約55mm×55mm×25mmのコンパクトサイズ
  • 自己保護および診断機能を備えたルネサスインテリジェントパワーデバイス
  • ルネサスRL78 MCUによる制御、電流測定、および電子ヒューズ計算
  • ルネサス 5V電源用LDO ISL78301
  • ボード温度情報用のNTCサーミスタ
  • -40°C〜+85°Cのモジュール周囲温度
  • CAN通信
  • 入力電源および負荷用の堅牢なコネクタ
  • 制御と設定のためのGUI
  • アクティブ出力の自由な選択
  • 各出力チャンネルの個別の電子ヒューズパラメータ設定
  • 各出力チャンネルの電流測定のキャリブレーション
  • 各出力チャンネルの故障診断
  • パーキングモードのエミュレーション

使用製品

ISL78301
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
RL78/F14
低消費電流車載用マイクロコントローラ

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(2) Y-IPD-EFUSE-PDB-01で利用可能なラボ

サンプル&ご購入

Reference Board for Power Distribution Box with eFuse - Top

Y-IPD-EFUSE-PDB-01

アクティブ
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション・ブロック図

Power Distribution Box with E-Fuse Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール(eFuse付き)
IPDベースの保護、スマート診断、軽量化を備えたコンパクトで信頼性の高いeFuseシステム。

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。