メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Arm®ベースのRZ/TシリーズMPUは、高速リアルタイム制御CPUと高性能アプリケーション処理CPUを搭載し、産業用イーサネット通信にも対応しています。サーボ制御から多軸ロボットまで、幅広い産業用モータ制御機器向けのシステムを構築ができます。また、さまざまなエンコーダプロトコルに対応したインタフェースも搭載しています。また、RZ/TとRZ/N MPUはスケーラブルなハードウェアアーキテクチャであり、共通のソフトウェア開発環境で、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、次世代TSNなどの複数のプロトコルをサポートしているため、RZ/NシリーズMPUを使用して製品開発をさらに拡張できます。

パートナーソリューション

RZ/Tシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます

主な応用分野

  • AC サーボ
  • 産業モータ
  • インバータ
  • モーションコントローラ
  • ACサーボやロボット、PLC、CNCの通信ユニット/モジュール
  • 産業ロボット
  • 医療機器
  • 風力発電
  • エレベータ
  • PLC
  • CNC

RZ/Tプロセッサ

グループ概要主要ドキュメント
RZ/T2H高いアプリケーション処理と高精度リアルタイム制御を統合した先進のハイエンドMPUで9軸モータ制御を実現pdf_icon_for_table.png
RZ/T2ME産業機器に最適化したリアルタイム応答性、OTFDなどのセキュリティ対応、最上位のリアルタイム制御向けMPUpdf_icon_for_table.png
RZ/T2MACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けMPUpdf_icon_for_table.png
RZ/T2L高速かつ高精度にリアルタイム制御が可能な、EtherCAT通信対応の産業用MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/T1産業設備のリアルタイム制御とネットワーク化をワンチップで実現するマイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png

仕様概要

仕様RZ/T2HRZ/T2MERZ/T2MRZ/T2L
Cortex-A551.2GHz x 4---
Cortex-R521.0GHz x 2800MHz x 2800MHz x 2800MHz
Network features4 Ether ports
3 GMAC
Ethernet Switch
EtherCAT Slave Controller
3 Ether ports
1 GMAC
Ethernet Switch
EtherCAT Slave Controller
3 Ether ports
3 GMAC
Ethernet Switch
EtherCAT Slave Controller
EtherCAT Slave Controller
Motor control PWM45ch
Supports 9 axes
7ch
Supports 2 axes
7ch
Supports 2 axes
7ch
Supports 2 axes
Absolute Encoder IF16ch2ch2ch2ch
DDRLPDDR4 3200 32bit---
PCIeGen3 2-Lane---
HMIParallel RGB---
OTFD-Supported--
PackageFBGA729FBGA225/320FBGA225/320
LQFP128/176
FBGA196