メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit Plus for RZ/T2MEは、RZ/T2ME MPUの評価および開発用のキットです。

オンボードエミュレータを搭載しており、付属ケーブルとPCを接続するだけですぐに評価を開始することができます。またボード上にはGigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICが豊富に搭載されており、拡張ボード無しに十分な機能評価が行えます。

特長

  • RZ/T2ME MPU 320ピン (R9A07G075M29GBG) 搭載
  • Gigabit Ethernet PHYやOctalFlashなどの高機能ICを搭載しているため、拡張ボード無しで搭載MPUの評価や開発が可能
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™といった汎用インタフェースを搭載
  • 外部拡張用のピンヘッダを準備しており、自由度の高い評価が可能
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムデバッグが可能(USBケーブルはエミュレータ接続用と電源用の2種類を付属)
  • ルネサス統合開発環境e2 studioとFSP for RZ/T2も使用可能

使用製品

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit+ for RZ/T2ME - Angle

RTK9RZT2M1S00000BE

アクティブ
1u | $377.65参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。