メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

クラウド接続は、小型センサから複雑なシステムまで、デバイスが所有する大規模な有用なデータを管理するIoT機器にとって必要不可欠な要素です。OTAアップデート、リモート監視、フリートトラッキング、インダストリアルオートメーション、予測メンテナンスなど、さまざまなIoTユースケースにおいて、クラウドの存在が顕著になっています。また、クラウドサービスの普及拡大に伴い、エッジからクラウドまでのデータを処理および統合する IoTゲートウェイ が担う重要性も高まってきています。

ルネサスは、IoT製品のクラウド接続における電力効率と性能要件を満たす幅広い製品ラインアップを提供しています。クラウドソリューションには、8/16ビット低消費電力マイクロコントローラ(MCU)のRL78 ファミリから32ビット高性能MCUのRA および RXファミリ、そしてIoTゲートウェイ向け64ビット高性能マイクロプロセッサ(MPU)のRZファミリが含まれています。

これらのクラウドソリューションは、RAファミリ向けFlexible Software Package(FSP)、RXファミリ向けRX Driver Package(RDP)を利用したiot-reference-rx 、RL78ファミリ向けDriverを利用したiot-reference-rl78など、各MCUファミリ向けに特化したソフトウェアパッケージを使用した包括的なソフトウェアスタックによってサポートされており、クラウドサービスへのシームレスな接続を可能にします。また、RZファミリ向けGatewayソリューションは、AWS IoT Greengrassを活用したRZ/G向けの包括的な導入ガイドを提供しています。導入ガイドは、YoctoベースのVerified Linux Package (VLP) 、Ubuntu、Debian環境に対応しています。

ルネサスクラウドキットCK-RA6M5およびCK-RX65Nは、Secure Crypto Engine(SCE9)および Trusted Secure IP(TSIP)のハードウェアアクセラレーション機能により、セキュアなクラウド接続環境を提供しています。RZ/G2L-EVKIT および RZ/G3S-EVKITでは、AWS IoT Greengrassを搭載したゲートウェイソリューションを提供しています。

Getting Started Guide:

 

画像
Software block diagram showcasing IoT MCU MPU products on a scalable platform.

 

画像
Software architecture block diagram showcasing IoT MCU MPU products.

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
ファームウェアアップデート向け開発支援ツール QE for OTA
デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkitルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkitルネサス
ファームウェアアップデートモジュール
ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
Security / Cryptoルネサス
3件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.10 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 5.31 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
その他資料 PDF 5.88 MB English
クラウド環境と密に連携した機能拡張ニーズの高まりに伴い、遠隔監視・制御、予防予知、AI/ML、ファームウェア更新への需要が急速に高まっています。IoT機器市場の拡大に伴い、ルネサスはRX、RA、RL78ファミリ向けのMCUクラウドソリューションを提供し、ターゲット機器の機能・性能に応じたコネクテッドデバイスを簡単に機能実現できます。
その他資料 PDF 2.53 MB English
アプリケーションノート PDF 1.86 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 4.14 MB English
本アプリケーションノートではAWSが提供するプロビジョニング手法の概要とCK-RX65Nを用いたFreeRTOSによるフリートプロビジョニングの実現、動作確認方法を解説します。
アプリケーションノート PDF 5.68 MB English
本アプリケーションノートでは、RX65Nを用いてFreeRTOS with IoT Libraries 上でOTA デモアプリケーションを使用する手順を説明します。
アプリケーションノート PDF 4.07 MB
Provides a reference for IoT solutions using the Fast Prototyping Board RL78/G23-128p with Wi-Fi DA16600 module, Amazon Web Services, and FreeRTOS. This application note enables developers to easily implement and test AWS IoT demos using the FPB-RL78/G23 platform with DA16600 Wi-Fi connectivity, demonstrating seamless cloud integration with Renesas products.
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 5.45 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 5.56 MB English
本アプリケーションノートは、RX65NをプライマリMCU、RX140をセカンダリMCUとして用いたIoTデバイス環境で、Amazon Web ServicesのOTA(Over-The-Air)ファームウェアアップデートサービスを利用してセカンダリMCUのファームウェアを更新する手法とサンプルコードを提供します。プライマリMCUとセカンダリMCUの通信にはファームウェアアップデート通信モジュールを使用します。
パンフレット PDF 751 KB English
プレゼンテーション PDF 2.86 MB
その他資料 PDF 3.09 MB English
RL78ファミリを使うことにより、業界最高レベルの低消費電力の特長を生かしたIoT機器開発が可能です。各種評価キットおよび使いやすい開発環境(e2 studio等)、またIoTを実現するコネクテビティ、ファームウェアアップデート、セキュリティのソフトウェア・ソリューションをご用意しました!
パンフレット PDF 981 KB English
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
AI生成コンテンツ: This guide details the implementation of AWS IoT Core connectivity and OTA firmware updates on Renesas RA MCUs using the CK-RA6M5 v2 kit with Ethernet. It covers bootloader creation with MCUboot, MQTT/TLS setup, integration of AWS IoT Device SDK components, and secure authentication with X.509 certificates leveraging RA MCU hardware security. It also includes prerequisites, tools, and step-by-step instructions for building secure, cloud-connected applications with OTA updates.
アプリケーションノート PDF 1.25 MB
Learn how to effectively use the FSP MQTT/TLS modules in end-product design. By following this guide, developers can add the “AWS Core MQTT,” “Mbed TLS,” and “AWS DA16xxx Wi-Fi sockets wrapper” using the Wi-Fi interface, configure them for the target application, and write code using the included example as a reference for a quick and efficient start.
クイックスタートガイド PDF 4.27 MB
Learn to run the AWS cloud connectivity application project on CK-RA6M5 v2 via the Wi-Fi DA16600 interface, and develop MQTT/TLS applications using Wi-Fi DA16600 modules on the Renesas RA6 MCU Series.
アプリケーションノート PDF 3.78 MB
Learn how to run the AWS Cloud Connectivity Application Project on the CK-RA6M5 v2 using an Ethernet interface. This guide is intended for users developing applications with MQTT/TLS modules over Ethernet on the Renesas RA6 MCU Series.
アプリケーションノート PDF 1.20 MB
Learn how to effectively use the FSP MQTT/TLS modules for end-product design. By completing this guide, developers will add the “AWS Core MQTT,” “Mbed TLS,” and “AWS TCP Sockets Wrapper” using the Ethernet interface, configure them for the target application, and write code based on the included application example code as a reference, providing an efficient starting point.
クイックスタートガイド PDF 17.83 MB
This application note presents a system using the CK-RX65N v2 Cloud Kit and DA16600 Pmod™ board to demonstrate AWS Cloud connectivity via Wi-Fi with Amazon FreeRTOS. It visualizes sensor data from HS3001, ZMOD4410, ZMOD4510, OB1203, ICP20100, and ICM42605 on a dashboard and controls onboard LEDs. It outlines feature options available when using the CK-RX65N v2 Cloud Kit with AWS.
クイックスタートガイド PDF 15.56 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.88 MB
Learn how to effectively use the FSP MQTT/TLS modules for end-product design. By completing this guide, developers will add the “AWS Core MQTT,” “Mbed TLS,” and “AWS Cellular Sockets Wrapper” using the cellular interface, configure them for the target application, and write code based on the included application example, providing an efficient starting point.
アプリケーションノート PDF 3.68 MB
AI生成コンテンツ: The guide explains how to connect the RL78/G23-128p Fast Prototyping Board with the Wi-Fi DA16600 module to Amazon Web Services (AWS) using FreeRTOS. It includes two main demo projects: PubSub for MQTT-based data upload and OTA for firmware updates over the air. The document covers hardware and software setup, project building, debugging, and programming procedures. It also provides detailed steps for configuring AWS IoT connections and Wi-Fi settings, along with instructions for using Renesas Flash Programmer and debugging tools.
パンフレット PDF 647 KB English
25件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。