メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 150mΩ、700V GaNデバイス、PQFN 8x8パフォーマンスパッケージ
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミッRDS(on)eff テスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 800Vの過渡過電圧能力
    • ツェナーダイオードによるゲート過電圧保護なしに標準的なゲートドライバでの駆動が可能
  • 非常に小さなQRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

説明

TP70H150G4LSG 700V 150mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、8x8 PQFNパフォーマンスパッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® 技術によるノーマリオデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

パラメータ

属性
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)700
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)150
RDSON (max) (mΩ)180
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)14.2
Qg typ (nC)11.3
Qoss (nC)27.3
Ron * Qoss (FOM)4095
Ciss (Typical) (pF)567
Coss (Typical) (pF)26
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PQFN888 x 834.75

アプリケーション・ブロック図

Low-Cost USB-C & USB PD 100W Power Supply with Multiple Outputs
100W/140W USB Type-C & USB PD電源
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
High Efficiency 140W USB-C Power Supply Block Diagram
高効率ZVS 140W USB Type Type-C電源
SuperGaN、適応型ZVS、スマートPFC、28V/5Aの高効率を備えた140W USB Type-C電源。
Zero Standby Power 65W USB-C Adapter with Dual Output Block Diagram
65W USB Type-Cアダプタ、ゼロスタンバイ電源、シングルおよびデュアル出力オプション
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
The AC/DC adapter block diagram features a zero‑voltage switching controller and SuperGaN FETs, and the design is compliant with USB PD EPR, delivering 240 W output.
240W USB PD AC/DCアダプタ
USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。

その他アプリケーション

  • 民生
  • ACアダプタ
  • 低消費電力SMPS
  • 照明機器
  • POE電源

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Mounting TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
TP70H150G4LSG-TRActiveAvailable在庫ありPQFN1ku | $1.2Tape & Reel3Surface Mount-55 to +150°CCHINAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

イベント&ウェビナー