概要
説明
GreenPAK™シリアルデバッガ(GSD)デバイスは、複数回の書き込みが可能な不揮発性メモリ(NVM)を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC製品のプログラミング、またはI²Cインタフェースを備えた全てのGreenPAKチップの相互接続ロジック、I/O、マクロセルの設定に使用できます。 このデバイスは、開発の最終段階でボード上でのデバッグが最も容易な時期に非常に役立ちます。
GSDはGreenPAK Designerバージョン6.xx以降と連携します。 開発プラットフォーム選択ウィンドウでGSDを選択し、プログラムまたはエミュレートボタンをクリックします。 GSDはヒューマンインタフェースデバイス(HID)であり、追加のドライバは不要です。
特長
アプリケーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Carrier Type | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG4DVKGSD | Active | 在庫あり | 1u | $20 | Box | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
Discover GreenPAK™, a configurable mixed‑signal IC platform that replaces discrete logic and streamlines system design. By combining analog, digital, and power functions in a compact, low‑power device, GreenPAK enables fast customization through an intuitive GUI without added complexity. Engineers can reduce BOM cost, lower power consumption, simplify PCB routing, accelerate time‑to‑market, and take advantage of in‑system configurability, making GreenPAK a strong fit for building smarter and more efficient designs across a wide range of applications.
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- GreenPAKデバイスを自作ボードの実装状態で回路を書き込みできますか?
こんにちは、NAKAといいます。 GreenPAKデバイス(MTP品)を自作ボードで実装状態で回路を書き込みたいですが開発ボード(GreenPAK Advanced Development ...
2023年7月4日