メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

RZ/T2N評価ボードキットは、RZ/T2N MPUの評価と、リアルタイム制御および産業用ネットワークを必要とする産業用アプリケーションの開発を可能にします。 このキットには、オンボードのSEGGER J-Link™エミュレータ、ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、およびLPDDR4メモリが搭載されており、迅速な評価やプロトタイピングをサポートします。 多軸モータ制御用途向けに、オプションのRZ/Tシリーズインバータボードキット(RTK0EM0000S05010BJ)をご用意しています。

特長

  • RZ/T2N MPU(R9A07G076M48GBG、537ピンパッケージ)を搭載。
  • ギガビットイーサネットPHY、QSPIフラッシュ、OctaFlash、eMMC、NANDフラッシュ、DDRメモリを搭載し、MPUを幅広く評価可能
  • microSDカードスロット、PCIeコネクタ、Pmod™インタフェースを備え、容易に拡張可能
  • 多軸モータ制御向けに、最大4台のモータをサポートする専用インバータボード(RTK0EM0000S05010BJ)用コネクタを4個搭載
  • ユーザシステムとの接続用ヘッダピンインタフェース
  • USB経由でプログラムのダウンロードおよびデバッグが可能なオンボードデバッガ/エミュレータを搭載
  • ルネサスの統合開発環境e² studioおよびRZ FSPに対応

使用製品

RJK03M5DNS
Nch Power MOSFET 30V 25A 6.3mohm Power SON-8 3.3x3.3
2SJ687-ZK
Pch Power MOSFET -20V -20A 7mohm TO-252 / DPAK
9FGV0241
2出力 1.8 V PCIe Gen1-4クロックジェネレータ(Zo=100オーム)
QS3VH257
3.3V Quad 2:1 Mux/Demux for Hot Swap Applications
SLG59H1313C
20V、23mΩ、4.5A サージ保護および調整可能な過電圧保護(OVP)付きロードスイッチ
R9A02G011
USB PD Controller
ISL85415
VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
RAA211250
Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
RAA211650
60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
ISL85009
9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator
DA9080
QFNパッケージに4降圧レギュレータ、1LDO、および8ビットADCを内蔵した高集積PMIC
ISL80020
Compact Synchronous Buck Converter
ISL8026
小型同期バックレギュレータ
AT25SF128A
128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
ISL80505
高性能500mA LDO
74CBTLV3125
Low-Voltage Quadruple Bus Switch
74FCT3244
3.3V Octal Buffer/Line Driver
SLG59M1655V
5.5V, 7.8mΩ, 9A Load Switch with Reverse Current Blocking
RV1S9160A
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ
ISL3176E
±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
QS3VH16233
2.5V/3.3V 32:16 Mux/Demux High Bandwidth Bus Switch
QS3VH245
QuickSwitch Products 3.3V 8-Bit Bus Switch for Hot Swap Applications

同梱品

  • RZ/T2N評価ボード(RTK9RZT2N1C00010BJ)
  • USB Type-C - Type-Cケーブル × 1
  • USB Type-A - Micro USBケーブル × 2
別途必要なもの
  • USB Power Delivery対応45W USB充電器(Type-C、出力15V/3A以上)
RTK9RZT2N1C00010BJボードの表面

Evaluation Kit for the RZ/T2N High-Performance MPU

RTK9RZT2N1S00010BJ アクティブ
Application:4-Axis Motor Control, Industrial Ethernet Redundancy
1u | $457.50参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RZ/T Series Inverter Board Kit

INVB-LV-RZT-B アクティブ

RZ/T Series Inverter Board Kit(P/N:RTK0EM0000S05010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

RZ/T Series Inverter Board

INVB-LV-RZT-I アクティブ

RZ/T Series Inverter Board(P/N:RTK0EM0000B15010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

注:この製品にはBLDCモータは含まれていません。BLDCモータが必要な場合は、RZ/T Series Inverter Board kit(P/N:RTK0EM0000S05010BJ)をご購入ください。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。