メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

対応CPUボード:MCB-RA6T2およびMCB-RX26T-TYPE-A

対応通信ボード:MC-COM

特長

  • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
  • 高電圧部とユーザインタフェース部を強化絶縁
  • 3 相相電流検出に対応
  • ホールセンサ、エンコーダ信号入力を強化絶縁対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.82 MB English
MCI-HV-2-1PHはモータ制御評価用のインバータボードキットです。本製品をCPUボードと通信ボードと組み合わせて使用することでモータ制御を簡単に実現できます。本マニュアルではボードの仕様、機能ブロック図、レイアウト、ジャンパ設定などボードの使用に必要な情報を提供します。また、各機能の詳細やI/Fコネクタのピンアサイン情報などソフトウェアの設計に必要な情報も提供します。
PCB設計ファイル ZIP 978 KB
The design files for the MCI-HV-2-1PH include the schematic, BOM lists, and Gerber data for the board layout. These files are essential for board design and manufacturing, enabling a more detailed evaluation of the board.
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 12.33 MB English
アプリケーション: モータ制御, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EM0000B18030BJActive在庫切れ1u | $941.18N/A