メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA6E2 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E2BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA6E2 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA6E2マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA6E2(64ピン, 10mm x 10mm x 1.70mm, 0.5mm pitch, ROM:256KB, RAM:40KB) を搭載
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA6E2開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 368 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.18 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 31.93 MB
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
パンフレット PDF 412 KB
パンフレット PDF 550 KB English
レポート PDF 187 KB English
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 38 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA6E2S00001BEActive在庫あり1u | $15.48Available

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA6E2 Fast Prototyping Board, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA6E2 Fast Prototyping Board Documentation

サポートコミュニティ

  1. FPB-RA6E2の回路図

    先日、プログラム学習用にFPB-RA6E2を購入させて頂きました。 回路を確認したく以下からDesign PackageをDownloadしたのですが、 内部に含 ...

    2025年8月19日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: FPB ボードの Arduino 互換ピン J1 (10/9) における I²C プルアップ抵抗の扱い

    ... はどのように接続すればよいですか? 対象ボード: FPB-RA4E2 FPB-RA4T1FPB-RA6E2FPB-RA6T3 回答: 上記の FPB ボードにおいて Arduino 互換ピン J1 の 10 ...