概要
EK-RA6E2 評価キットを使用すると、RA6E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6E2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA6E2 Example Project Bundleをご参照ください)
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA6E2 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
- クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6E2 クイックスタートガイドを参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6E2 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA6E2 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA6E2 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
カスタムハードウェアを構築する
- 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6E2 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6E2 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。
特長
- 固有機能へのアクセス
- 32MB 外部 Quad SPI フラッシュ
- CAN FD
- MCU ネイティブ ピン アクセス
- R7FA6E2BB3CFM MCU
- 200MHz、Arm Cortex®-M33 コア
- 256KBコードフラッシュメモリ、40KB SRAM
- 64ピン、LQFPパッケージ, 10mm x 10mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- プロトタイプに適したmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
- MCU および USB電流測定ポイント
- エコシステムおよびシステム制御アクセス
- USB Full Speed デバイス
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed)
- 外部電源
- SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG) – J-Link、Arm® Keil® ULINKTM、IAR I-jetTM、ルネサスE2/E2 Liteなど
- ユーザ LED とボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す 白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザ ボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ
- 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
- 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCU ブート構成ジャンパ
- キット同梱品:EK-RA6E2 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始めるサンプル&ご購入
Evaluation Kit for RA6E2 MCUs
RTK7EKA6E2S00001BE アクティブ
| Description: | Evaluation Kit for RA6E2 MCUs |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | UNITED KINGDOM |
1u | $77.65参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RA6E1 Fast Prototyping Board
FPB-RA6E1 アクティブ
RA6E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E10F2CFPマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA6E1 Fast Prototyping... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.