メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA2A2 評価キットを使用すると、RA2A2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と e2 studio IDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。 EK-RA2A2ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2A2 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2A2 Example Project Bundleをご参照ください。)
  2. 5V電源に接続されたmicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA2A2 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青色のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、『 EK-RA2A2 – クイック スタート ガイド 』を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタートサンプルプロジェクトの変更 – クイックスタートサンプルプロジェクトのインポート、変更、ビルドの手順については、『 EK-RA2A2 クイックスタートガイド 』を参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA2A2 MCU グループさまざまな周辺機能を確認するには、あらかじめ多数用意されているEK-RA2A2 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  • 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA2A2 ボードを利用し、エコシステムアドオンを選択してください。
  • カスタムハードウェアを構築する – EK-RA2A2 デザインパッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU Native Pin Access
    • R7FA2A2AD3CFP MCU
    • 48MHz、Arm® Cortex-M23®コア
    • 512KBコードフラッシュ(デュアルバンク)、48KB SRAM
    • 100-pin LQFP (14mm x 14mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
    • 3 x 20ピンおよび1 x 40ピンオスヘッダによるネイティブピンアクセス
    • 高精度な消費電流測定のためのMCU電流測定ポイント
    • 複数のクロック・ソース - RA MCU発振器およびサブクロック発振器の水晶振動子により、高精度の32.768kHz基準クロックを提供。
    • RA MCU内蔵発振器 (48MHz, 8MHz, 32.768kHz)を利用可能
  • System Control and Ecosystem Access
    • 2つの5V入力ソース
      • USB(デバッグ)
      • 外部電源(表面実装クランプ・テスト・ポイントと電源入力ビアを使用)
    • SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
    • 3つのデバッグモード
      • デバッグオンボード(SWD) – J-Link経由
      • デバッグ入力(SWD) – J-Link、Arm® Keil® ULINK™、IAR I-jet™、Renesas E2/E2 Liteなど経由
      • デバッグ出力(SWD、JTAG) – J-Link経由
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザーLED(赤、青、緑)
      • 電源入力を示す電源LED(白色)
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザーボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • Seeed Grove® システム(I2C/アナログ)コネクタ x 2
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • Digilent Pmod™ (SPI および I2C) コネクタ x 2
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
      • MikroElektronika™ mikroBUS™コネクタ
    • MCU ブート構成用ジャンパ
  • キット同封品: EK-RA2A2 v1ボード、micro USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)

アプリケーション

  • エネルギー管理制御システム
  • 産業オートメーション
  • ビルディングオートメーション
  • 家庭用電化製品
  • 医療・ヘルスケア
  • デジタル家電・コンシューマ製品
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.47 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.03 MB English
PCB設計ファイル ZIP 80.16 MB
アプリケーションノート PDF 609 KB
The EK-RA2A2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2A2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.98 MB
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update. MCUboot is operating system and hardware independent and relies on hardware porting layers from the operating system it works with. This application note demonstrates secure bootloader design using this dual-bank feature for a non-TrustZone environment based on RA2A2.
ツールニュース-リリース PDF 626 KB English
リリースノート PDF 2.18 MB English
アプリケーションノート PDF 3.84 MB
ツールニュース-リリース PDF 398 KB English
アプリケーションノート PDF 1.54 MB English
AI生成コンテンツ: RA2A2 MCUを搭載したEK-RA2A2評価キット上で動作し、SCI UARTを介してQE for AFEツールと通信する制御プログラムです。24ビットシグマデルタADC(SDADC24)および12ビット逐次変換ADC(ADC12)のレジスタ設定や高速サンプリングによる連続測定を可能にします。複数のHEXファイルとe2 studioプロジェクトが異なるクロック周波数やUARTフロー制御設定をサポートし、3Mbps以上の通信速度が必要です。連続測定やワンショット測定に対応し、詳細な使用方法や書き込み手順、トラブルシューティングも提供されます。
リリースノート PDF 2.39 MB English
ツールニュース-リリース PDF 251 KB English
パンフレット PDF 484 KB English
レポート PDF 187 KB English
14件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE
アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [スタンドアロン版][Support MCU/MPU: RA, RX]
Solution Toolkit ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.24 MB
The EK-RA2A2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2A2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.71 MB
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update. MCUboot is operating system and hardware independent and relies on hardware porting layers from the operating system it works with.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.81 MB
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 10.06 MB English
アプリケーション: ウェアラブル, メディカル&ヘルスケア
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Analog, Communication Interface IDE: e2 studio
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA2A2S00001BJActive在庫あり1u | $54.12Available

EK-RA2A2 キットは、以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA2A2 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

サポートコミュニティ

  1. EK-RA2A2のパワーオンリセット

    こんにちは。こじこじです。 RA2A2のリセットについて確認しています。 評価ボードのEK-RA2A2を用いて、電源起動時にリセット ...

    2024年6月24日
  2. RA2A2でC++の標準出力が使えない

    ... Tools for ARM Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc) (Version:13.2.1.arm-13-7) FSP:v5.3.0 使用ボード:EK-RA2A2をインクルードしてもcoutを使用しなければ問題な ...

    2024年5月9日
  3. FSPを用いた開発プログラム実行中に同一ピンの機能をペリフェラルと汎用ポートで切り替えしたい

    ... Tools for ARM Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc) (Version:13.2.1.arm-13-7) FSP:v5.3.0 使用ボード:EK-RA2A2言語:C++ 例としてI2C通信のコード実装しました。 RA2A2:I2Cの ...

    2024年5月15日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。