メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RA2E2 Fast Prototyping Boardは、RA2E2 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータ Liteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA2E2 MCUの機能を確認したり、RA2E2 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA2E2(R7FA2E2A74CNK)を搭載
    • 48MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
    • ROM: 64KB, RAM: 8KB, Data Flash: 2KB
    • 24-pin HWQFN (4mm x 4mm x 0.8mm, 0.5mm pitch)
  • オンボードE2エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
  • 小型基板:53mm x 85mm
  • 各種RA2E2開発環境に対応

アプリケーション

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

サポート

サポートコミュニティ

  1. やっちゃうんですね(やっちゃったんですね、かな)

    こんにちは。NoMaYです。32ビットマイコンの新ファミリ、Arm Cortex-M搭載「RAファミリ」を発表、次世代IoT機器に求められる性能、セ ...

    2019年10月8日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。