概要
RA2E3 Fast Prototyping Boardは、RA2E3 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E3 MCUの機能を確認したり、RA2E3 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。
Bluetooth®、LoRa®等を使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。
特長
- 32ビットマイコンRA2E3(R7FA2E3073CFL)を搭載
- 48MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
- ROM: 64KB, RAM: 16KB, Data Flash: 2KB
- 48-pin LFQFP (7mm x 7mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
- オンボードSEGGER J-Link™エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
- 小型基板:53mm x 85mm
- 各種RA2E3開発環境に対応
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
Fast Prototyping Board for RA2E3 MCUs
| Description: | Fast Prototyping Board for RA2E3 MCUs |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
拡張ハードウェア
RA2L1 MCUグループ評価キット
EK-RA2L1評価キットは、RA2L1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)および e2 studio IDE を用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。
本キットには、EK-RA2L1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2L1... 続きを読む
RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E1ボードには... 続きを読む
RA2E2 MCUグループ評価キット
EK-RA2E2評価キットは、RA2E2 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E2 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E2ボードには... 続きを読む
RA2E1 Fast Prototyping Board
RA2E1 Fast Prototyping Boardは、RA2E1 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E1 MCUの機能を確認したり、RA2E1 Fast Prototyping... 続きを読む
RA2E2 Fast Prototyping Board
RA2E2 Fast Prototyping Boardは、RA2E2 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータ Liteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E2 MCUの機能を確認したり、RA2E2 Fast Prototyping... 続きを読む
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
An overview of the RA2E3 32-bit MCUs designed for cost-sensitive applications and other systems requiring an optimal combination of performance, low power consumption and small package size.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2023年12月14日 |